ecom présente la nouvelle génération de la première tablette au monde pour les zones à risque d'explosion

2018-03-08

Tab-Ex® 02 Industry Tablet
La nouvelle tablette Tab-Ex® 02 est idéale pour les applications industrielles 4.0.

Premier fournisseur de solutions pour l'informatique mobile et la communication en zones à risque d'explosion, ecom, une marque de Pepperl+Fuchs, développe sa gamme d'appareils mobiles de sécurité intrinsèque pour les zones dangereuses et environnements difficiles. ecom présente aujourd'hui le successeur de la série à succès Tab-Ex® pour une utilisation en zones à risque d'explosion : la Série Tab-Ex® 02de sécurité intrinsèque. La tablette est livrée avec de nombreuses fonctions standard et des fonctions innovantes qui permettent aux applications numériques mobiles de repousser les limites des entreprises. La tablette Tab-Ex® 02 est idéale pour les applications industrielles 4.0.


Ouvrir la route aux applications IIoT

Tout comme le modèle précédent, la tablette Tab-Ex® 02 a été élaborée en étroite coopération avec Samsung Electronics, le leader du marché pour les tablettes PC. La tablette-ordinateur est conçue sur la base de la dernière tablette Samsung Galaxy Active 2. Elle est dotée d’un grand nombre de fonctionnalités novatrices, notamment un processeur plus rapide et le dernier système d’exploitation Android N.

La combinaison potentielle d’un puissant logiciel et la connexion à des systèmes de niveau supérieur est la condition idéale pour les applications complexes, ouvrant ainsi la voie aux applications IIoT. L'utilisation d'applications en réalité augmentée crée un espace de travail en réalité augmentée mobile, où les machines et les processus peuvent être visualisés et surveillés en temps réel, que ce soit en fonctionnement, pendant la maintenance ou la réparation. Cela conduit à une transparence accrue, une plus grande disponibilité de l’installation, et rend les flux de processus plus rapides et plus efficaces.

En outre, la tablette Tab-Ex® 02 a un grand potentiel d’utilisation : Avec une interface utilisateur approuvée par les consommateurs, sa manipulation est intuitive et simple.



La nouvelle tablette Tab-Ex® 02 est un compagnon fiable pour les travailleurs mobiles dans des zones dangereuses ou à risque.

La sécurité à la rencontre de la dernière technologie

La nouvelle série Tab-Ex® 02 est de conception robuste, à la fine pointe de la technologie, et répond aux exigences de sécurité les plus élevées. Comme toutes les tablettes ecom, elles sont disponibles en version durcie pour les environnements industriels difficiles ou en modèle Ex pour une utilisation dans le monde entier en zone classée Zone 2/Division 2 ainsi qu'en zone classée Zone 1/Division 1 dans un futur proche. L'appareil de base est livré avec un indice de protection IP68 et suivant la norme militaire MIL. Ces attributs font de la tablette Tab-Ex® 02 un compagnon fiable pour les travailleurs mobiles pour des interventions en zones dangereuses ou à risque.

Les points forts de la série Tab-Ex® 02

  • Une tablette pour zone à risque d'explosion conçue sur la base de la dernière tablette Samsung Galaxy Active 2
  • Technologie novatrice pour les applications IIoT actuelles et futures
  • Efficacité et transparence accrues des processus grâce aux applications numériques avec solutions mobiles
  • Disponible en version durcie pour les environnements difficiles ou en version de sécurité intrinsèque pour une utilisation dans le monde entier, pour les zones classées Zone 2/Div. 2 (ATEX, IECEx, CSA / NEC), et aussi pour la zone 1/Div. 1 (Q4, 2018)

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.