Alimentation de pilotes de vannes avec transparence de défaut de ligne

2018-02-21

Solenoid Drivers with Line Fault Transparency (LFT)
Pour en savoir plus sur les nouvelles alimentations de pilotes de vannes du Système K.

Découvrez la dernière évolution de la gamme d'appareils de sécurité intrinsèque du K-System de Pepperl+Fuchs : pilotes solénoïdes avec transparence de défaut de ligne (LFT - Line Fault Transparency). Ces modules vous permettront d’utiliser tout le potentiel des cartes à sortie numérique (DO). Leurs paramètres « Entity » sont compatibles avec plus de 90 % des fabricants de solénoïdes, et leurs circuits d'entrée sont conçus pour être compatibles avec les principaux systèmes de contrôle et d'arrêt d'urgence (Systèmes ESD). Cela garantit une intégration facile, quel que soit le système que vous utilisez.


Compatibilité élevée, haute sécurité

Les alimentations de pilotes de vannes isolent galvaniquement l'électrovanne de commutation de sécurité intrinsèque du système de commande. La connexion des alimentations de pilotes de vannes aux cartes de sécurité résout les problèmes de compatibilité entre les appareils de terrain et les cartes à sortie numérique et leur technique de diagnostic. La fonction de sécurité globale n’est pas impactée et les utilisateurs peuvent tirer pleinement parti de tous les diagnostics et mesures de protection des cartes à sortie numérique pendant leur fonctionnement, notamment :

  • impulsions de test avec fréquence dans la gamme des kHz et durées dans la gamme des µs
  • courant de charge spécifique (selon la carte et le fabricant) conditionné par le choix ON et OFF
  • limitation du courant de démarrage pour protéger la carte à sortie numérique

Détection complète de défaut de ligne (LFT)

Les nouvelles alimentations de pilotes de vannes du Système K avec transparence de défaut de ligne permettent aux utilisateurs de tirer pleinement parti des fonctionnalités de détection de défaut de ligne des cartes à sortie numérique onéreuses,sans câblage supplémentaire. Les défauts de ligne sont facilement localisés sur le terrain ou par le système de commande, ce qui simplifie la surveillance continue et accroît la disponibilité de l'installation.


Évolutions des alimentations de pilotes de vannes du Système K

  • La seule solution alimentée en boucle avec suppression des impulsions d’essai et transparence de défaut de ligne
  • Compatible avec les cartes à sortie numérique des principaux systèmes de commande et d’arrêt d’urgence
  • Boîtier de 12,5 mm pour une compacité haute densité
  • Les paramètres « Entity » s'adaptent à 90 % des solénoïdes de sécurité intrinsèque du marché
  • Classification SIL 3 selon la norme CEI 61508
  • Solution alimentée par la boucle ou par bus en un seul appareil

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.