Équipements portatifs RFID : maintenance pratique des tuyaux en zone classée et en zone industrielle

2018-05-30

Pepperl+Fuchs RFID Handheld - IUT-HH41-FR1-01
Les équipements portatifs RFID simplifient la maintenance des tuyaux

Parmi les réservoirs géants et les systèmes de convoyage dans les usines chimiques, des milliers de tuyaux transportent les fluides de procédé d'un point A à un point B. Les substances transportées peuvent inclure du gaz, du pétrole, de l'eau, de la vapeur, et une série de produits chimiques. Pour s'assurer que ces fluides sont transportés en toute sécurité, une réglementation définie légalement est établie pour les cycles de maintenance des tuyaux industriels et chimiques. Avec les équipements portatifs RFID de Pepperl+Fuchs et ecom, associés aux logiciels à fonctions spécifiques développés par Neoception, ces tâches de maintenance sont rapides et efficace.


La loi exige des vérifications régulières


Parmi les réservoirs géants et les systèmes de convoyage dans les usines chimiques, des milliers de tuyaux transportent les fluides de procédé d'un point A à un point B.

Les usines chimiques sont sous une étroite surveillance gouvernementale pour garantir la sécurité de leur fonctionnement. Puisque ces normes de sécurité élevées s'appliquent également aux tuyaux en cours d'utilisation, des contrôles réguliers sont exigés par la loi. La maintenance correcte nécessite d'interrompre l'activité, fermer complètement l'usine, et retirer les tuyaux à vérifier. C'est pourquoi il est d'autant plus important pour les opérateurs d'usines de gagner du temps et de minimiser les coûts, tout en faisant le minimum de tests.

Le logiciel intuitif simplifie la documentation et la maintenance

Dans les environnements dangereux et industriels, la documentation de vérification des tuyaux peut être facilement réalisée grâce à un équipement portatif RFID et un logiciel spécifique à chaque application. Pour cela, des étiquettes RFID sont fixées à chaque tuyau. Les données suivantes sont enregistrées sur les étiquettes :

  • Le numéro d'appareil
  • La date et l'heure d'inspection
  • La longueur et le diamètre du tuyau
  • La conductivité
  • La pression test
  • La date de la prochaine inspection

L'information du tuyau est lue par l'équipement portatif RFID puis documentée via le logiciel « gestion des tuyaux » développé par la start-up de Pepperl+Fuchs : Neoception. Le contrôleur est guidé, étape par étape, dans la réalisation de chaque test, ce qui garantit qu'aucune étape n'est oubliée. Tous les résultats sont enregistrés puis mis à disposition dans un fichier de rapport pouvant être envoyé sur le système ERP, sans fil. Pour plus de commodité, l'interface utilisateur est conçue pour être compatible avec le port de gants.


Fonction de localisation et lecteur imageur 2-D pour plus d'informations

Les équipements portatifs RFID présentent également une fonction de localisation qui peut être utilisée pour mesurer la distance entre l'appareil et l'étiquette détectée sur un histogramme. Outre les fonctions de détection et de localisation des étiquettes RFID, ils peuvent également lire une variété de codes 1-D ou 2-D. Le lecteur imageur 2-D intégré permet aux utilisateurs d'ajouter des informations supplémentaires à des éléments particuliers à l'aide de code-barres ou de codes QR. Lors de la lecture des étiquettes, ces données peuvent être reliées aux autres résultats des tests. Ainsi, les « employés mobiles » peuvent récupérer toutes les informations sur le site et les enregistrer dans un fichier journal ou en ligne.


Caractéristiques des équipements portatifs RFID pour les zones dangereuses et zones industrielles

  • Équipements portatifs RFID disponibles pour les zones dangereuses et les zones industrielles
  • L'application « gestion des tuyaux » spécifique à chaque utilisation facilite la maintenance
  • Lecteur imageur 2-D intégré pour la détection de codes 1-D et 2-D
  • Fonction de localisation pour une détection des étiquettes plus simple et rapide

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.