Le système de pressurisation et de purge série Bebco EPS® 7500 établit de nouvelles normes de protection

2018-06-14

Haute qualité au meilleur prix

Bebco EPS® 7500 Series Ex pzc / Type Z, process automation, purge and pressurization, 7500 series, bebco, eps, purge system, hazardous location, explosion protection
écouvrez la nouvelle série Bebco EPS® 7500 !

Le nouveau système de pressurisation et de purge série Bebco EPS® 7500 porte les zones à risque d'explosion à un niveau supérieur d'innovation et de fiabilité. Conçu pour les environnements classés Class I ou II/Div. 2 et Zone 2/22, il assure la pressurisation par purge du boîtier, mais également une surveillance continue des états du boîtier, le réglage automatique de la pression et une alarme de sortie pour une protection fiable. Ce système de purge et de pressurisation haut de gamme propose des fonctionnalités uniques pour une protection fiable contre le risque d'explosions dans un boîtier extrêmement compact. Découvrez-en plus sur cette solution de purge économique pour le monde entier, conçue pour assurer une protection maximale de votre usine de traitement.


Système unique pour toutes les fonctions

Disponible en tant que système manuel ou entièrement automatique, la série Bebco EPS® 7500 se compose d'une unité de commande, d'un évent de protection du boîtier et d'un collecteur manuel ou automatique. Le système purge le gaz dangereux ou la poussière des boîtiers standard pour maintenir une pression positive. Les utilisateurs peuvent configurer quatre points de pression dans cinq programmes sélectionnables, assurant une application aisée et rapide sans expertise technique nécessaire. Le grand écran tactile multi-fonction permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux réglages pratiques et aux paramètres clés. En plus de l'écran, les LED d'état simplifient le fonctionnement et permettent une visibilité claire jusqu'à une distance de 20 mètres. Elles permettent aux utilisateurs de déterminer l'état du système sans avoir à s'approcher du boîtier.



Applications polyvalentes pour le monde entier

Que ce soit dans le secteur du pétrole et du gaz, de la chimie, de l'industrie maritime ou offshore, la série Bebco EPS® 7500 peut être utilisée pour une large gamme d'applications pour les environnements classés Class I ou II/Div. 2, Zone 2 et Zone 22, ainsi que dans des environnements non dangereux. La conception universelle de la série 7500 est homologuée UL et certifiée ATEX et IECEx, permettant une installation et une utilisation faciles du système dans le monde entier. La plage de température étendue combinée à un boîtier robuste et résistant à la corrosion proposent plus de flexibilité aux utilisateurs. Avec des bureaux dans plus de 140 pays, les experts Pepperl+Fuchs sont toujours à proximité et prêts à vous aider partout dans le monde.


Bebco EPS® - Leaders de la technologie Purging Technology®

Depuis plus de 20 ans, les systèmes de purge et pressurisation Bebco EPS® fournissent une conception éprouvée et une protection fiable pour l'industrie de l'automatisation des processus. La marque reconnue Pepperl+Fuchs est le leader mondial sur le marché de la purge et de la pressurisation et propose à ses utilisateurs une méthode sûre et économique pour installer des équipements électriques en zones à risque d'explosion.


Aperçu - Système de purge et de pressurisation série 7500

  • Protection fiable des environnements classés à risque d'explosions dans une solution compacte, rationalisée et économique
  • Contrôle et surveillance automatiques de la pression du boîtier avec fonctionnalités de dilution et de flux continu
  • Certifications mondiales pour la protection des Zone 2 et 22 (Ex pzc) et Class I ou II, Div. 2 (type Z)
  • Grand écran tactile avec LED pour un fonctionnement facile et une indication visuelle claire
  • Service et support techniques des experts Pepperl+Fuchs dans le monde entier
  • Montage en panneau et montage externe, avec divers accessoires disponibles pour une intégration facile

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner