On the Way to Industry 4.0 with 5G—Pepperl+Fuchs is Founding Member of 5G-ACIA

2018-09-14

5G-ACIA Task Force Gets to Work

5G-ACIA Task Force
Dr. Gunther Kegel, CEO of Pepperl+Fuchs (ZVEI/Christian Behrens)

In a world of connected plants and machines that communicate with each other, fast data connections are needed to make such scenarios possible in the first place. The coming 5G mobile communication generation is of critical importance, because present communications standards cannot fulfill the requirements of industrial applications.

To define the standards of this mobile communication generation and ensure suitability for automation, the “5G Alliance for Connected Industries and Automation” (5G-ACIA) task force was founded on April 3, 2018 at the German Electrical and Electronic Manufacturer’s Association (ZVEI). Pepperl+Fuchs, a manufacturer of industrial automation technology, is also part of this initiative and is working together with 32 other members to prepare 5G for industrial use.

Compared to the previous mobile communication generation, 5G focuses more on “machine-type communication” and the Internet of things to realize wireless Industry 4.0 applications. “With 5G, not only the higher possible bandwidths are important, but also the reduced latency in the millisecond range, which is necessary for mobile applications with demanding real-time requirements,” says Benedikt Rauscher, Head of Global IOT Projects and Industry 4.0 at Pepperl+Fuchs.



Les membres de 5G-ACIA à la Foire de Hanovre 2018

En route vers l'industrie 4.0 avec la 5G

Les membres de 5G-ACIA sont activement impliqués dans l'élaboration de standards et de règles pour la 5G. Une partie de leur mission consistera à identifier et à analyser les applications et les exigences du secteur qui y sont inhérentes. « La 5G deviendra le système nerveux central de l'usine du futur et aura un impact bouleversant sur la production industrielle », déclare Andreas Müller (Bosch), Directeur de 5G-ACIA. « 5G-ACIA réunit tous les plus grands acteurs mondiaux pour la première fois. Cela permet un travail concerté et ciblé pour veiller à ce que les intérêts du secteur soient correctement pris en compte. »

Le groupe de travail est composé de représentants de l'industrie de l'automatisation et de la fabrication, ainsi que d'organisations de premier plan dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. C'est ce qui explique l'enthousiasme du Dr. Gunther Kegel, PDG de Pepperl+Fuchs, pour ce groupe de 33 membres : « Constitué au départ avec des membres de la ZVEI, le groupe de travail 5G a rapidement intégré de nouveaux membres qui souhaitent, eux aussi, faire avancer le sujet de la 5G dans l'industrie. Je n'ai jamais connu un soutien aussi solide, ni aussi vaste. » Ce niveau d'engagement et d'intérêt montre l'importance de la prochaine génération de communications mobiles 5G pour l'avenir de la production industrielle.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

L'IdOi au service de l'automatisation des procédés

Nous nous sommes associés à des partenaires pour développer des solutions d'accès aux données cruciales des appareils de terrain, depuis la salle de contrôle, via des systèmes basés sur le cloud ou même sur des appareils mobiles…

Sensorik4.0® : de l’idée à la solution

Les données collectées par les détecteurs et les actionneurs forment la base de la mise en réseau étendue des machines et des autres objets. Des solutions innovantes sont nécessaires pour libérer le potentiel de l'« Internet des Objets »...