Un roulement régulier et une adhérence fiable font partie des nombreuses exigences que les conducteurs attendent de leurs pneus. Pour répondre à ces exigences, les fabricants de pneus utilisent plusieurs matières premières et produits semi-finis pendant la production. Ces matériaux doivent être traçables à tout moment, pendant et après la production. Cela nécessite des solutions d'identification pour permettre d'accéder à l'historique complet de fabrication.
Dans la production de pneus de véhicule, les machines sont utilisées en préproduction pour couvrir les fils en acier d'un composite en caoutchouc et leur donner la forme de semelles rapportées. Ces semelles sont ensuite enroulées sur une bobine et introduites dans la machine de fabrication de pneus. Pour l'identification, une étiquette RFID est intégrée dans chaque bobine. Toutefois, lors du chargement de la semelle rapportée et des machines de fabrication de pneus, les étiquettes peuvent être dans des positions différentes, en fonction de la rotation de la bobine. En outre, le support de bobine métallique entrave la communication radio entre le lecteur et l'étiquette. Malgré ces défis, une identification fiable doit être assurée.
La tête de lecture/écriture IQH1-F198-V1 RFID de Pepperl+Fuchs propose la solution idéale. Sa conception en forme d'anneau permet de guider les bobines dans la tête de lecture/écriture, ce qui permet aux étiquettes RFID de se trouver constamment dans la plage de détection du F198. Cela signifie que les employés n'ont pas à prêter attention à la position des étiquettes RFID lors du changement de bobines. L'étiquette étant toujours accessible, la lecture et l'écriture peuvent avoir lieu quand la bobine est à l'arrêt ou en rotation. Cela garantit la fiabilité et la traçabilité des produits semi-finis à chaque instant. Malgré l'environnement métallique composé de bobines très compactes, les fonctionnalités du lecteur ne sont pas altérées.
La tête de lecture/écriture F198 fonctionne dans la plage haute fréquence et a une portée de lecture allant jusqu'à 15 cm. La conception en forme d'anneau permet l'identification d'étiquettes dans n'importe quelle position dans le champ de détection, pour une lecture flexible et une écriture dans l'application décrite à tout moment. En plus de la tête de lecture/écriture HF spéciale et des étiquettes RFID robustes pour les applications industrielles, la solution RFID complète englobe des interfaces de commande pour le transfert de données vers PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT. Le système est complété par un câblage sur mesure issu de la vaste gamme de produits de connectivité de Pepperl+Fuchs, permettant une intégration parfaite des composants RFID.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.