Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Contacter le service commercial
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25
Contacter le service clients

Contrôle de position précis pour les systèmes de préhension robotisés

Application des détecteurs de distance R201 avec technologie multi-pixel dans l'industrie automobile

L'application

Les robots jouent un rôle essentiel dans la fabrication de carrosserie automobile. Ils sont utilisés pour le processus étape par étape de création d'une carrosserie, qui implique la combinaison de pièces en tôle issues de la presse, des assemblages avant, arrière et plancher, et des pièces supplémentaires telles que les portes et les parois latérales. Les composants se déplacent sur la chaîne de production principale à l'aide de plates-formes de transport, ou châssis mobiles, puis sont livrés aux postes de production individuels. Ensuite, dans la cellule de soudage, un robot s'empare des pièces supplémentaires placées sur le porte-charge afin de les souder à la carrosserie quand celle-ci apparaît sur la chaîne.


L'objectif

Les panneaux latéraux sont placés dans des porte-charges dans la cellule d'assemblage. Les imprécisions lorsque les porte-charges sont saisis, placés et transportés peuvent entraîner le déplacement des panneaux latéraux individuels par rapport à leur position requise. Pour saisir chaque panneau latéral de manière sécurisée, le robot de manutention doit d'abord vérifier la position de chaque pièce supplémentaire et la modifier si l'alignement est incorrect dans le rack. Cette étape permet d'éviter les erreurs dans le processus de prélèvement qui peut endommager à la fois le châssis mobile et le robot.



Au moment où l'élément de préhension s'approche du porte-charge, les détecteurs mesurent la distance jusqu'au panneau latéral à divers endroits.

La solution

Quatre détecteurs de distance de la série R201 s'assurent que le robot agrippe correctement les pièces. Au moment où l'élément de préhension s'approche du porte-charge, les détecteurs mesurent la distance jusqu'au panneau latéral à divers endroits. Le système de commande du robot utilise ces données pour déterminer les coordonnées de préhension optimales.


Les avantages

Séries R10x et R20x pour des performances maximales.
Séries R10x et R20x pour des performances maximales.

Lors de la mesure de distances, la technologie multi-pixel (MPT) du détecteur de distance R201 s'appuie sur les avantages de la triangulation géométrique sur une puce CMOS intégrée. Les algorithmes d'analyse intelligente garantissent des mesures hautement fiables et précises, même lors de l'effet miroir du panneau latéral ou d'interférences optiques de l'environnement de l'usine.

En complément de la série R201, la série R200 avec boîtier de taille moyenne est parfaitement adaptée aux grandes distances de fonctionnement. Les petites configurations des séries R100, R101 et R103 proposent des performances impressionnantes pour les applications dans des espaces réduits. Ainsi, le choix d'un détecteur est moins difficile, car les utilisateurs peuvent bénéficier de modes de détection identiques et d'une interface utilisateur unique dans les cinq séries. La MPT est disponible dans chaque configuration R10x/R20x, pour une mesure de distances sans interférences et une détection d'objets précise, même à courte distance.


En bref

  • Cellule en mode détection directe R201 avec technologie multi-pixel (MPT) : précision avec triangulation géométrique
  • Mesure de distances sans interférences, même à courte distance
  • Connexion IO-Link normalisée avec profil de cellule intelligente comme base pour Sensorik4.0®
  • Tous les modes de détection optoélectronique sont proposés dans cinq boîtiers standard pour un maximum de flexibilité et de nombreuses possibilités d'intégration

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.