Reliable Monitoring of Refueling Processes with Intrinsically Safe Mobile Devices


The mobile solution works as an infrastructure to manage 3,000 filling stations and 400 trucks.

The Application

Since 1932, the Italian L'Istituto di Vigilanza dell'Urbe (IVU) has designed integrated safety strategies to protect employees and assets at public institutions, international organizations, and companies—even in hazardous areas. A large Italian oil company commissioned the renowned institute to optimize and increase the safety of the process used to refuel tanks at gas stations. As a result, mobile solutions—consisting of smartphones, tablets, and applications—have been developed in collaboration with the system integrator Pontiradio and the Pepperl+Fuchs brand ecom.


The Goal

The safety of employees who work in hazardous areas, including around fuel tanks at gas stations, is a top priority. The refueling process is regulated by strict safety standards. For instance, tanks can only be delivered and filled by specialized carriers, under the supervision of a qualified person. Until now, every truck driver had to be accompanied by a supervisor who could provide help quickly in case of an emergency—a good precaution, but not efficient. For this reason, tank fill monitoring should be centralized in a control center, and a comprehensive lone worker protection system should be implemented to ensure the safety and communication needs of mobile workers.   


La solution

Le Smart-Ex® 01 peut être utilisé avec des gants.
Le Smart-Ex® 01 peut être utilisé avec des gants.

Une solution complète tout-en-un avec appareils mobiles de sécurité intrinsèque issus de la gamme ecom de Pepperl+Fuchs constitue la base technologique des applications en réseau. Spécialiste des salles de communication et de contrôle radio, l'IVU se base sur les forces de l'intégrateur de système Pontiradio. La solution mobile est connectée au centre de contrôle et sert d'infrastructure pour la gestion de 3 000 stations-service et 400 camions, proposant jusqu'à 500 remplissages par jour et 40 opérations de remplissage simultanées. L'ensemble du processus est surveillé par six opérateurs depuis le centre de contrôle. Le smartphone certifié ATEX Smart-Ex® 01 prend en charge les communications mobiles des employés via les réseaux LTE et Wi-Fi. Cela permet d'assurer la couverture réseau la plus large possible dans toutes les zones et toutes les situations, avec une faible latence réseau, d'excellents débits de transfert de données et une qualité vocale optimale. Les boutons du Smart-Ex® 01 permettent également de l'utiliser avec des gants. Aucune interaction supplémentaire avec le smartphone n'est nécessaire.


The Benefits

Intrinsically safe mobile devices from Pepperl+Fuchs' ecom portfolio, equipped with professional partner software, offer a wide range of benefits. In addition to improved safety due to cost-effective, efficient, and seamlessly implemented lone worker protection, high cost savings and ROI are achieved after just a few months. Supervisors do not have to be on site and can instead focus on other responsibilities due to continuous monitoring of the devices (GPS position, battery charge, signal quality, connection status) and automated notification of the entries and exits at filling stations. Within seconds, a supervisor can determine from the control room whether an alarm is real and alert the emergency service. It is also possible to document an emergency situation by using recorded voice communication, video streaming, GPS position, and event logs. Documentation of the entire rescue chain makes the process evaluable and provides a foundation for optimization of alert processes and legal compliance. Intelligent management helps achieve optimization and improved planning.


Solution mobile tout-en-un en bref

  • Smartphone Android Smart-Ex® 01 4G/LTE antidéflagrant certifié pour la Zone 1/21 et Division 1 avec caméra avant et arrière et boutons latéraux dédiés simples d'utilisation
  • Protection des travailleurs isolés avec signal d'alerte immédiat aux équipes de sauvetage en cas d'urgence
  • Une application de surveillance vidéo cloud fournie par IVIDEON permet le streaming vidéo en temps réel depuis la salle de contrôle et enregistre les vidéos sur un serveur
  • Une solution de gestion des périphériques mobiles fournie par MOBILOCK permet d'assurer la configuration spécifique des autorisations utilisateur et le blocage des applications et fonctionnalités inutiles
  • Détection de la position GPS des travailleurs mobiles par geofencing

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.