Passerelle PROFINET – Ouvrir la voie vers l'Industrie 4.0

2018-11-20

PROFINET Gateway
La nouvelle passerelle PROFINET établit de nouveaux standards en termes de prise en main, de convivialité et de sécurité.

La nouvelle passerelle PROFINET d'E/S déportées certifiée Zone 2, Classe I/Div. 2 de Pepperl+Fuchs s'ouvre aux applications de l'Industrie 4.0 dans les industries des procédés tout en établissant simultanément de nouveaux standards en termes de prise en main, de convivialité et de sécurité. Connectée au système maître via deux paires de boucles de signal, elle peut traiter d'énormes volumes de données et est prête à l'emploi pour les applications qui regroupent et analysent les données massives (big data). La passerelle Ethernet atteint ainsi des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 100 Mbit/s via PROFINET.


La communication de données nouvelle génération

La passerelle PROFINET prend en charge le HART/HART-IP pour la transmission de variables de processus et d'informations d'état supplémentaires provenant d'appareils de terrain. Dans le même temps, HART-IP peut être utilisé pour gérer des équipements efficacement.

De plus, avec ses deux interfaces Ethernet et son protocole MRP (Media Redundancy Protocol) intégré, la nouvelle passerelle PROFINET est parfaitement adaptée à la mise en place de réseaux en boucle à haute disponibilité. Si nécessaire, le gestionnaire de redondance lance une reconfiguration automatique du réseau, assurant la communication des segments qui ne sont pas affectés par la panne.


Grand écran tactile pour une commodité maximale

Outre sa puissance de calcul et son interopérabilité, la passerelle PROFINET offre également une facilité d'utilisation extraordinaire : elle dispose du plus grand écran tactile disponible sur le marché pour ce type d'appareil. Les LED RVB et les symboles de l'écran sont conformes à la norme NAMUR 107 et indiquent l'état de l'appareil et de l'unité de terrain en affichant les informations de diagnostic et d'état de manière claire et standardisée.

Parmi les contrôles possibles figurent l'état de la communication avec le système maître, l'état du bus interne, la reconnaissance d'appareils HART et l'identification des modules défectueux. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et les coûts. La passerelle peut être facilement configurée sur le terrain à l'aide de l'écran tactile.

Sécurité standardisée

Le risque d'accès non autorisé augmente à mesure que les sites de production industriels deviennent de plus en plus interconnectés. La passerelle PROFINET a été développée conformément aux normes de sécurité de pointe qui contribuent à la sécurité des composants et systèmes d'automatisation.


Points forts

  • Rapide, communication de données en temps réel basée sur PROFINET
  • Le plus grand écran disponible sur le marché
  • Configuration possible via l'écran
  • Prise en main facile
  • Fiabilité élevée des processus et haute disponibilité de l'usine
  • Switch MRP pour la reconfiguration du réseau intégré en cas de défaillances
  • HART-IP prend en charge la gestion des équipements

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.