Les détecteurs optoélectroniques sont utilisés pour différentes tâches complexes dans les systèmes d'emballage. Prenons l'exemple d'une usine d'embouteillage à haut rendement dans l'industrie des boissons et du remplissage où des dizaines de milliers de bouteilles sont remplies, scellées et emballées chaque heure. Des détecteurs puissants, précis et fiables sont nécessaires pour assurer des processus infaillibles, sûrs et extrêmement dynamiques. Les détecteurs optoélectroniques R201 de Pepperl+Fuchs possèdent toutes ces propriétés. Jetez un coup d'œil à l'intérieur d'une usine d'embouteillage et découvrez la polyvalence des possibilités d'application de la série R201.
La cellule en mode reflex avec réflecteur R201 détecte les bouteilles en verre et en PET en mouvement sur les tapis de convoyage. En plus de contrôler le flux et de compter les bouteilles, le détecteur contrôle la zone de remplissage afin d'éviter la congestion tout en garantissant un processus de remplissage infaillible…
Immédiatement après avoir été remplies, les bouteilles sont scellées grâce à un processus de bouchage à grande vitesse. La cellule en mode détection directe avec plusieurs points de commutation R201 contrôle l'approvisionnement en bouchons pour veiller à ce qu'ils soient présents, bien orientés et intacts…
Avant l'expédition, un certain nombre de bouteilles individuelles est emballé avec du film PET thermorétractable. Le système de détection, composé d'une cellule en mode reflex R201et d'un réflecteur avec filtre de polarisation circulaire, garantit un contrôle fiable de la position du film extensible transparent lorsqu'il pénètre dans l'unité d'emballage...
Les séries compactes R100, R101 et R103 sont conçues pour les applications à courte portée, tandis que les nouvelles séries R200 et R201 de taille moyenne sont parfaites pour la détection à longue portée. Les deux séries associent plusieurs familles de détecteurs optoélectroniques dotés de technologies performantes dans le même type de boîtier. Cette solution tout-en-un offre une flexibilité unique et permet un large éventail d'applications.
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...