Vous avez trouvé la solution ? Découvrez la réponse à l'énigme de la newsletter E-News N° 4 de novembre 2021

2021-11-03

Depuis combien de temps Pierre vit-il dans le village ?

house in village
La circulation du village augmente de 15 % chaque année.

Il y a quelques années, Pierre a quitté la ville pour s'installer dans un village à la campagne. Au début, une seule voiture passe devant sa maison toutes les 8 minutes, mais peu à peu, le petit village grandit et la circulation a augmenté de 15 % chaque année. Aujourd'hui, Pierre se retourne sur le passé et déclare : « Les années paisibles sont révolues depuis longtemps. Maintenant, deux fois plus de voitures passent devant ma maison par rapport à mon arrivée. »

Depuis combien de temps Pierre vit-il ici ?

 


Solution

En se basant sur des pourcentages, le calcul suivant donne le résultat suivant :

  • La première année, 100 % des voitures passent devant la maison de Pierre
  • La deuxième année, 115 % (100 x 1,15)
  • La troisième année, 132,25 % (115 x 1,15)
  • La quatrième année, 152,09 % (132,25 x 1,15)
  • La cinquième année, 174,90 % (152,09 x 1,15)
  • La sixième année, 201,13 % (174,90 x 1,15)

Étant donné que deux fois plus de voitures - soit 200 % - passent devant la maison de Pierre, selon ce calcul, il a déjà vécu six ans dans le village.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.