With 43.0 % of the votes, Pepperl+Fuchs’ safePXV/safePGV positioning systems wins first place in the "Standard Components & Sensor Technology" category at this year's Automation Award. A jury consisting of committee members from SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI, and the elektro Automation editorial office nominated five products, from which visitors of SPS IPC Drives 2018 in Nuremberg could select their favorite.
Pour la première fois, les systèmes de positionnement safePXV et safePGV permettent de produire des applications de sécurité conformes au niveau SIL 3/PL e avec un seul détecteur. Grâce à la redondance multiple, une large fenêtre de lecture et une profondeur de mise au point accrue, ces systèmes de positionnement sont résistants et souples. Mais il n'y a pas que l’innovation technologique qui confère au safePxV son caractère exceptionnel. Son autre atout est sa facilité d'utilisation. Même l'assemblage du système est simple et rapide. La configuration supplémentaire est facilitée via un fichier PROFINET-GSDML via le PLC de sécurité. Les systèmes de positionnement safePXV et safePGV garantissent un positionnement fiable même si les codes sont souillés ou endommagés. Des courbes franches, des inclinaisons raides et des écarts jusqu'à 75 mm dans les bandes de code ne constituent pas un obstacle, sur des distances de déplacement allant jusqu'à 100 km.