Des amortisseurs de vibrations en silicone, également appelés « coussinets anti-vibrations » ou « plaquettes », sont fixés entre le châssis du véhicule et les composants intérieurs lors de l'assemblage automobile. Ils sont collés sur différentes parties du châssis d'un véhicule pour réduire le bruit pendant son utilisation. Avant d'installer les composants intérieurs, un détecteur vérifie que les plaquettes ont été correctement fixées.
Les amortisseurs de vibrations doivent être présents et correctement positionnés avant l'installation de l'intérieur d'un véhicule. Les plaquettes doivent être détectées de manière fiable, même en cas d'interférences. Un signal doit être envoyé au système de contrôle pour poursuivre l'assemblage si les plaquettes sont en place, ou pour déclencher une réorganisation si celles-ci sont absentes.
Le SmartRunner Matcher est optimisé et préconfiguré pour la comparaison de profils. Les détecteurs apprennent le profil de hauteur de chaque plaquette. Ils sont ensuite déclenchés pour comparer le profil de hauteur actuel à un profil de référence. Un signal « correct » est envoyé si les profils sont identiques. Si ceux-ci sont différents, un signal « incorrect » est transmis. Le détecteur est installé à plusieurs emplacements sur la ligne de convoyeur ou sur un bras robotisé. Si le détecteur est fixé à un bras robotisé, plusieurs objets peuvent être détectés et vérifiés par le même appareil. Une version mégapixel est également disponible pour le traitement des distances plus grandes entre le détecteur et la cible.
Les détecteurs dotés de la technologie de détection de profil permettent une détection fiable et sans éclairage extérieur, indépendamment de la texture de la surface, de la couleur et du contraste. Le détecteur SmartRunner fournit également des données de distance X et Z précises pour vérifier que les plaquettes sont positionnées et orientées correctement. Une configuration simple permet d'installer et d'utiliser facilement les appareils. Le détecteur peut mémoriser jusqu'à 32 profils, ce qui permet à un seul appareil de détecter plusieurs objets.