Protection fiable contre les collisions en entrepôt à hauts rayonnages

Les détecteurs 2-D LiDAR R2000 détection protègent les transstockeurs

Application

La fiabilité du stockage et de la technologie de transport est essentielle à l'efficacité et la fluidité des flux de matériaux dans les centres logistiques, les entrepôts et les aéroports. Les marchandises doivent être transportées vers leur destination avec rapidité et fiabilité. Dans les entrepôts à hauts rayonnages, les transstockeurs se déplacent rapidement dans les allées de rack pour transporter les marchandises. Les collisions avec le stockage et la machine de récupération peuvent survenir si les transporteurs de produits ou les marchandises dépassent des étagères. En cas de collision, le processus doit être interrompu et les dommages réparés.


Objectif

Même de petites collisions avec le transstockeur peuvent prendre du temps et coûter de l'argent. Les sources potentielles de danger doivent être identifiées rapidement pour éviter tout risque de collision.


Solution

Le R2000 détection assure une protection fiable contre les collisions
Le R2000 détection assure une protection fiable contre les collisions

Le détecteur 2-D LiDAR R2000 détection se fixe sur le côté du transstockeur ou sur le rack et utilise son angle de mesure à 360° pour surveiller verticalement le système du convoyeur dans un rayon de 30 m maximum. Il peut alors repérer de très petits objets dans sa plage de détection. Dans le cas d'une tige de métal en saillie, par exemple, un signal de commutation arrêtera immédiatement la course du transstockeur, afin d'empêcher toute collision ou dommage.


Avantages

Le R2000 détection peut repérer des objets de seulement 1 mm avec son axe de balayage stable, sa résolution angulaire de 0,071 degré maximum et son petit point lumineux. Il repère même des objets petits et étroits avec une grande fiabilité. Son installation est très simple. Grâce au logiciel convivial PACTware, les quatre champs de détection configurables par l'utilisateur peuvent être définis en quelques minutes seulement.


R2000 détection en un clin d'œil

  • Sa résolution angulaire à 0,071 °, la plus élevée du marché des scanners à E/S numériques, permet la détection des plus petits objets
  • Mesure à 360° pour une visibilité intégrale
  • Version laser infrarouge pour une portée maximale de 30 m
  • Son axe de balayage stable garantit un contrôle précis de la surface à surveiller
  • Fonctionnement facilité grâce à quatre champs de détection configurables par l'utilisateur qui peuvent être liés aux sorties en seulement quelques étapes

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Le R2000 fournit des résultats de mesure fiables et ultraprécis, ainsi qu'une vision panoramique continue sur 360°...