Traitement numérique des signaux d'entrée et de sortie discrets

2019-08-01

Manutention facile grâce au dispositif multi-entrées/sorties FieldConnex®

FieldConnex® Multi-Input/Output Fieldbus Infrastructure
Découvrez plus en détail les avantages et les fonctionnalités du dispositif multi-entrées/sorties.

Connectez les signaux d'entrée et de sortie discrets avec différentes fonctions au bus de terrain facilement et de manière rentable à l'aide d'une seule adresse : avec le dispositif multi-entrées/sorties (MIO) FieldConnex de Pepperl+Fuchs, vous pouvez le faire en un rien de temps. Le composant de bus de terrain compact propose une sécurité intrinsèque et garantit une manutention extrêmement simple avec un maximum de souplesse dans la conception de l'usine.


Fonctions polyvalentes dans un seul appareil

La collecte de plusieurs signaux discrets est nécessaire pour l'automatisation des usines de transformation. Le dispositif multi-entrées/sorties FieldConnex agit comme un lien fiable entre les signaux de sécurité intrinsèque simples et le panneau de contrôle numérique. Il regroupe quatre fonctions différentes dans un seul appareil. Par exemple, il peut surveiller l'état de 12 détecteurs NAMUR au maximum ou contrôler jusqu'à quatre vannes simultanément. Il permet également de contrôler le débordement du liquide et le niveau au ralenti des conteneurs et des conduits grâce à des détecteurs à lames vibrantes. Le composant de bus de terrain peut également recueillir des signaux à partir de générateurs de fréquence et d'impulsion, comme ceux dédiés au contrôle des immobilisations des moteurs critiques.

 


Gestion d'usine prédictive

Grâce à ses diagnostics complets détectant les ruptures de câbles et les courts-circuits, et contrôlant les ruptures de vannes et leur temps d'exécution, le dispositif multi-entrées/sorties permet un contrôle fiable des vannes critiques. Si une valeur limite prédéfinie est dépassée, le MIO émet une alarme précoce, permettant aux équipes de maintenance d'assurer le bon fonctionnement de l'usine. En outre, les tests de course partielle automatiques maintiennent les vannes rarement actionnées en service et réduisent les coûts grâce à des intervalles de maintenance plus longs. Cela permet une maintenance ciblée basée sur les besoins, évite les interruptions et augmente considérablement la disponibilité de l'usine. L'animation suivante vous présente un aperçu des avantages et des applications polyvalentes du dispositif multi-entrées/sorties.

 


Easy Operation

All inputs and outputs of the Multi-Input/Output are intrinsically safe and offer simple, convenient operation due to their ability to be configured collectively or individually. Its robust housing design enables users to install the fieldbus component in the immediate vicinity of the sensor, even in hazardous areas. This reduces wiring effort as well as the cost and time required for installation. The optimized design of the Multi-Input/Output also makes cable connection significantly easier.


Atouts du dispositif multi-entrées/sorties FieldConnex

  • Connectez jusqu'à douze signaux discrets via une adresse de bus de terrain unique et intégrez-les à la technologie de contrôle.
  • Protection contre l'ignition de sécurité intrinsèque pour les détecteurs en Zone 0.
  • La surveillance des ruptures de câbles et de vannes, des courts-circuits et du temps d'exécution permet une maintenance ciblée et basée sur les besoins.
  • Le test de course partielle automatique permet d'augmenter l'intervalle entre les maintenances.
  • La rétrocompatibilité facilite la modernisation du système.
  • Disponible en boîtiers aluminium, polyester renforcé de fibres de verre et acier inoxydable.

amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

De la prise de décisions à la planification, en passant par l'installation et la mise en service, sans oublier l'exploitation et la maintenance : Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre infrastructure de bus de terrain…