Des périphériques hautes performances s'ajoutent aux solutions de communication mobile

2019-08-23

New ecom Peripherals
La marque ecom de Pepperl+Fuchs lance trois nouveaux périphériques.

En plus de sa gamme d'appareils mobiles de sécurité intrinsèque, la marque ecom de Pepperl+Fuchs lance trois nouveaux périphériques qui facilitent et étendent la communication dans les environnements industriels difficiles et les zones classées. Smart-Ex® Watch 01, la première smartwatch de sécurité intrinsèque au monde, la caméra Ex-Camera CUBE 800, la première caméra HD et infrarouge portable certifiée Ex au monde, et les microphones haut-parleurs distants RSM 01 et RSM-Ex 01 étendent la gamme de solutions pour les travailleurs mobiles connectés.
 


Première montre Smart-Ex Watch 01 de sécurité intrinsèque pour la Zone 2/22 et la Div. 2

La première smartwatch de sécurité intrinsèque au monde.
La première smartwatch de sécurité intrinsèque au monde.

Certifiée pour une utilisation en Zone 2/22 et Div. 2, la montre Smart-Ex Watch 01 de la marque ecom de Pepperl+Fuchs peut être connectée à des appareils mobiles tels que le smartphone Smart-Ex® 02 et le téléphone avec fonctions Ex-Handy 10. La smartwatch hautes performances offre une autonomie de cinq jours et une conception robuste qui résiste aux chocs et aux vibrations. Le cadre pivotant permet aux travailleurs mobiles de parcourir rapidement et intuitivement les applications et instructions, même avec des gants. Le contrôle vocal avancé et les gestes du poignet créent une nouvelle forme de communication et de navigation mains libres qui améliore la protection des employés et l'efficacité opérationnelle tout en améliorant la coordination des processus.
 


Caméra Ex-Camera CUBE 800 portable conçue pour une utilisation mains libres

L'Ex-Camera CUBE 800 combine une caméra optique et une caméra thermique.
L'Ex-Camera CUBE 800 combine une caméra optique et une caméra thermique.

La caméra double CUBE 800 résiste à des températures comprises entre -20 °C et +55 °C et est conçue pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles, ainsi que dans les zones classées Zone 1/21 et Div. 1. Les utilisateurs peuvent choisir entre deux modes différents ou les combiner : la caméra optique capture des vidéos HD et des images haute résolution, tandis que le mode caméra thermique fournit des informations sur la présence de points chauds. Grâce à la plate-forme de réalité augmentée Onsight Connect, les enregistrements peuvent être cryptés et partagés en temps réel ou contrôlés à distance. Le verrouillage automatique magnétique offre un moyen simple et sûr de fixer l'Ex-Camera CUBE 800 aux casques et bandeaux. La caméra de sécurité intrinsèque peut également être fixée à un monopode pour l'enregistrement dans les zones difficiles d'accès. Ceci permet une utilisation mains libres et, surtout, des conditions de travail sûres sur le terrain.


Microphones haut-parleurs distants RSM 01 et RSM-Ex 01

Les solutions RSM 01 et RSM-Ex 01 simplifient la communication.
Les solutions RSM 01 et RSM-Ex 01 simplifient la communication.

Le microphone haut-parleur distant RSM 01 pour les environnements industriels difficiles et le RSM-Ex 01 pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion sont conçus pour être robustes et certifiés IP65/67. Les deux appareils émettent un signal audio clair, disposent d'une fonction de réduction du bruit intégrée et sont dotés de boutons polyvalents qui peuvent être configurés individuellement et utilisés avec des gants. Une batterie lithium-ion 2 200 mAh garantit jusqu'à 78 heures de fonctionnement.



De nouveaux périphériques étendent la gamme de solutions conçues pour les travailleurs mobiles connectés.

Atouts des nouveaux périphériques

  • La première montre Smart-Ex Watch 01 de sécurité intrinsèque au monde avec une longue autonomie pour communiquer et naviguer avec les mains libres dans les zones classées Zone 2/22 et Div. 2.
  • Premier système de double caméra Ex-Camera CUBE 800 au monde avec caméra thermique intégrée pour l'enregistrement de vidéos et d'images HD et l'indication des points chauds dans les environnements difficiles et dans les zones classées Zone 1/21 et Div. 1.
  • Les microphones haut-parleurs distants RSM 01 et RSM-Ex 01 avec fonction de réduction du bruit intégrée et boutons polyvalents simplifient la communication push-to-talk dans les environnements industriels difficiles et les zones classées jusqu'à Zone 1/21 et Div. 1.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.