Pepperl+Fuchs publie son Compendium sur la détection ultrasonique de doubles matériaux sous forme de PDF gratuit

2019-05-06

Pepperl+Fuchs offers two technology guides on ultrasonic sensor technology.
Pepperl+Fuchs lance un nouveau guide technique consacré à la détection de doubles matériaux...

Pepperl+Fuchs a désormais publié le « Guide technique dédié à la détection ultrasonique de doubles matériaux » au format PDF téléchargeable gratuitement. Le compendium complet inclut une grande partie du contenu du « Guide technique sur les détecteurs ultrasoniques » de Pepperl+Fuchs, mais avec une attention particulière accordée à la détection de doubles matériaux. Ici, le terme « détection de doubles matériaux » fait référence au processus de détection commun dans lequel les détecteurs ultrasoniques mesurent l'atténuation liée au matériau entre l'émetteur et le récepteur.


Applications typiques pour la détection de double feuille

Outre les bases techniques et physiques de la détection des doubles matériaux, le Guide technique couvre un certain nombre d'applications typiques, telles que la détection de doubles feuilles dans l'industrie de l'impression. Les détecteurs permettent de vérifier si une ou plusieurs feuilles sont chargées dans une imprimante. Le Guide technique contient également des explications détaillées sur d'autres applications, telles que la détection ultrasonique de collages et l'inspection des étiquettes, accompagnées d'illustrations et de schémas faciles à comprendre.

Support avec sélection d'un détecteur

Le Guide technique aborde les facteurs (environnement, matériau, précision d'alignement) qui influencent la précision de la mesure dans la détection de doubles matériaux. De plus, une section du document aborde les critères à prendre en compte lors de la sélection du détecteur approprié.

Carsten Heim, responsable produit, explique l'objectif de la publication : « La détection de doubles matériaux nécessite des connaissances spécialisées. En tant que leader sur le marché des détecteurs ultrasoniques, nous avons également plus de 15 ans d'expérience dans le développement et la production de technologie de détection de doubles matériaux. Nous sommes heureux de pouvoir partager notre expertise avec toutes les parties intéressées dans un guide de référence de haute qualité. »

Vous pouvez télécharger le « Guide technique sur la détection ultrasonique des doubles matériaux » et le document général « Guide technique sur les détecteurs ultrasoniques » en cliquant sur le lien situé dans le coin supérieur droit de cette page.


PDF gratuit

Téléchargez maintenant !

Obtenez gratuitement le Guide technique de détection des doubles matériaux.