Les presse-étoupes à masse de remplissage complètent la gamme de solutions de protection contre le risque d'explosion électrique proposée par Pepperl+Fuchs

2019-08-15

Barrier Glands from Pepperl+Fuchs for Ex d installations
Les presse-étoupes à masse de remplissage développés par Pepperl+Fuchs assurent non seulement la protection contre le risque d'explosion des appareils électriques, mais offrent également des avantages lors de l'installation …

La norme CEI 60079-14 exige que les installations « Ex d » dans les zones à risque d'explosion utilisent des presse-étoupes spécifiques pour confiner les explosions dans le coffret antidéflagrant. Pour ces applications, Pepperl+Fuchs présente une gamme de presse-étoupes à masse de remplissage qui assurent non seulement une protection contre le risque d'explosion des appareils électriques, mais offrent également des avantages lors de l'installation.


Conception intelligente pour un câblage sécurisé

Répertoriés sous la référence produit CG.B*, les presse-étoupes à masse de remplissage certifiés ATEX et IECEx sont disponibles pour les câbles armés (CG.BA) et non armés (CG.BN). L'installation est rapide et facile, et le risque d'erreurs est minimisé par les composants d'armature de câbles imperdables : lors de l'ouverture d'un presse-étoupe à masse de remplissage Pepperl+Fuchs pour l'installation initiale, les composants individuels ne tombent pas, comme c'est le cas pour de nombreux produits concurrents. La conception intelligente des presse-étoupes à masse de remplissage s'appuie sur la gamme de presse-étoupes existante de Pepperl+Fuchs. Les utilisateurs peuvent rapidement faire leur choix parmi toute la gamme de produits qui comprend des types de serrage, tailles de serrage et tailles de filetage identiques. Dans la mesure où le matériau d'étanchéité ne nécessite pas d'alignement vertical pour sécher, les presse-étoupes conviennent parfaitement à une installation sur site. Le matériau d'étanchéité est également durable et permet un stockage pendant 24 mois.


Une composante essentielle supplémentaire

Les presse-étoupes à masse de remplissage, presse-étoupes courants et autres accessoires complètent la vaste gamme de boîtes à bornes, stations de contrôle et panneaux de commande de Pepperl+Fuchs. Les différents types de protection et styles de coffrets permettent de concevoir des solutions de contrôle et de distribution extrêmement flexibles et performantes, quels que soient les applications et environnements industriels. Les utilisateurs peuvent compter sur le savoir-faire des ingénieurs projets des centres d'ingénierie de solutions de Pepperl+Fuchs, répartis dans le monde entier, pour trouver la solution la mieux adaptée à leurs besoins.

Atouts des presse-étoupes à masse de remplissage

  • Les barrières sécurisées en interne permettent une installation rapide et sûre
  • Le matériau d'étanchéité longue durée permet un stockage pendant 24 mois
  • Solution idéale pour une installation sur site
  • Solution certifiée ATEX et IECEx
  • Conception identique aux presse-étoupes CG.AR courants pour câbles armés

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.