Les connecteurs DT entièrement moulés garantissent la sécurité opérationnelle des équipements mobiles

2019-09-03

DT connector
Les connecteurs DT entièrement moulés sont extrêmement durables et résistants.

Chaleur, froid, vibrations, rayons UV, huile et sel : voici quelques-uns des défis extrêmes auxquels les applications mobiles soumettent la technologie de connectivité. Les véhicules et les machines mobiles doivent toujours rester opérationnels sans compromettre la sécurité, même en conditions difficiles. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs a développé des connecteurs DT robustes pour les applications d'équipement mobile.

En quoi ces connecteurs sont-ils si spéciaux ? Les connecteurs DT sont entièrement moulés, ce qui les rend extrêmement résistants au sel, aux rayons UV et à l'huile. De plus, l'encapsulation totale élimine les contraintes sur les noyaux de câble individuels, améliore l'étanchéité longitudinale et assure une protection efficace contre les contraintes mécaniques et les vibrations. Grâce à leur résilience extrême et à leur longue durée de vie, les connecteurs DT sont un point fort de la gamme Connectivité pour équipements mobiles (MEC) de Pepperl+Fuchs.


Qualité et flexibilité

Les connecteurs améliorés sont basés sur les connecteurs DT de la société DEUTSCH. Le verrou à ressort facilement enfichable, la cale de verrouillage et le concept d'étanchéité des connecteurs DEUTSCH en font des accessoires très populaires auprès des utilisateurs finaux. Les câbles PUR-O moulés dans les connecteurs DT Pepperl+Fuchs sont synonymes de qualité élevée pour les applications mobiles. Les câbles gainés et les corps de connecteur entièrement moulés permettent d'utiliser les câbles DT pour détecteurs/actionneurs à des températures comprises entre -50 °C (-58 °F) et 105 °C (221 °F).

Son format compact simplifie la conception des machines. La diversité des câbles DT pour détecteurs/actionneurs rend le connecteur encore plus flexible. Les utilisateurs peuvent choisir entre les versions DT vers DT, DT vers M8 et DT vers M12 ou les versions avec câbles volants.


En bref

  • Optimisation pour les applications mobiles : connecteurs DT entièrement moulés et encapsulés
  • Résistance aux UV et à l'huile et gamme de température étendue de -50 °C (-58 °F) à 105 °C (221 °F) pour les applications en extérieur les plus extrêmes
  • Mécanisme de fixation avec gaine ondulée pour une protection supplémentaire dans les environnements difficiles
  • Application de tests et de standards de qualité stricts avec production en interne et une tolérance zéro aux anomalies
  • Modèles personnalisés et composants supplémentaires disponibles pour diverses applications
  • La provenance unique de la technologie de détection et de connexion permet une intégration rapide aux applications
  • Connecteurs AMP entièrement moulés, Superseal, CPC et TE disponibles sur demande