Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Contacter le service commercial
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25
Contacter le service clients

Version PROFINET du système d'identification haute température ajouté à la gamme Pepperl+Fuchs

2020-01-14

PROFINET High Temperature Identification System
La dernière nouveauté de la gamme intègre une interface PROFINET avec commutateur réseau intégré…

Pepperl+Fuchs présente une nouvelle version de son système d'identification haute température OIT éprouvé. La dernière nouveauté de la gamme intègre une interface PROFINET avec commutateur réseau intégré. Ce commutateur permet une connexion rapide et facile aux API couramment utilisés dans les industries automobiles, tout en prenant également en charge les topologies en anneau. En termes de robustesse et de fiabilité, la nouvelle version est à égalité avec la version Ethernet TCP/IP réputée.


Identification haute température basée sur caméra pour une détection sûre

Le système d'identification haute température avec interface intégrée PROFINET est doté d'un boîtier robuste et compact. S'appuyant sur des méthodes de vision industrielle, ce système est le seulsystème d'identification haute température basé sur caméra sur le marché. En outre, il dispose d'un panneau de LED d'éclairage interne. Cette solution spéciale garantit une détection sûre dans les environnements difficiles et à haute température.


Supports de code haute température pour applications jusqu'à 500 °C

Les utilisateurs bénéficient d'une lecture fiable des supports de code, qui sont fabriqués à partir de plaques en acier inoxydable presque indestructibles avec des matrices perforées. Les supports de code sablés, moins réfléchissants, peuvent être facilement identifiés même lorsqu'ils sont sales. Ils sont adaptés aux applications jusqu'à 500 °C, par exemple dans les systèmes de séchage, les chaînes de peinture et les usines de galvanoplastie.

La double lecture en option améliore encore la stabilité du processus en permettant la détection de supports de code avec différents niveaux de luminosité. Néanmoins, si des facteurs externes viennent à affecter la qualité de détection, les diagnostics de l'appareil entre en jeu. Si l'image enregistrée reste lisible, mais que des conditions de l'environnement défavorables sont susceptibles de provoquer une erreur de lecture, un avertissement facile à identifier est lancé. Les images d'erreur résultantes peuvent être envoyées à PROFINET via Ethernet TCP/IP pour être affichées en parallèle, ce qui permet un dépannage précis.


Divers accessoires de Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs propose non seulement ce système d'identification haute température et des supports de code, mais également une gamme d'accessoires complémentaires. Outre le logiciel de paramétrage Vision Configurator, ces accessoires comprennent des verres de rechange ainsi que des câbles et des connecteurs de la gamme de produits de connectivité de Pepperl+Fuchs. La marque offre ainsi une solution d'identification à haute température facile à intégrer à partir d'une seule source.


Atouts du système d'identification haute température avec interface PROFINET

  • Système d'identification haute température basé sur caméra pour les températures jusqu'à 500 °C et les environnements difficiles
  • Interface PROFINET avec commutateur réseau intégré pour une intégration rapide et facile
  • Transmission parallèle des images et des résultats lus via Ethernet TCP/IP
  • Les supports de code presque indestructibles garantissent une stabilité optimale des processus
  • Supports de code pour une large plage de numéros (jusqu'à 1 Mio)
  • Divers accessoires disponibles auprès d'une seule et même source

amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.