Une nouvelle solution de purge pour les coffrets de grande taille : série 6100 Bebco EPS®

2019-11-08

Bebco EPS® 6100 Series Purge and Pressurization System
Le système automatique de la série 6100 peut purger les coffrets de plus de 12,2 m³

Pepperl+Fuchs présentera la dernière nouveauté de sa gamme de solutions de purge et de pressurisation leader sur le marché lors du salon SPS de cette année qui se tiendra à Nuremberg, du 26 au 28 novembre, Hall 7A, stand 330. La série 6100 Bebco EPS® a été spécialement conçue pour une utilisation avec des moteurs, des transmissions, des compresseurs et des coffrets de grande taille dans les zones à risque d'explosion classées ATEX/IECEx Zone 1. Plus grand système de purge et de pressurisation Pepperl+Fuchs disponible à ce jour, le système automatique de la série 6100 est capable de purger des coffrets de plus de 12,2 m³. Ce nouveau système convient parfaitement aux applications dans les industries chimique, pétrochimique, et pétrolière et gazière.


Polyvalence pour des applications exigeantes

Le système 6100 est composé d'une unité de contrôle, d'un évent de protection du coffret, d'un détecteur de basse pression et de détecteurs de température en option. L'unité de contrôle configurable présente un système de contrôle de température et de compensation de pression, une sortie supplémentaire pour une commande ou une alarme, deux entrées de sécurité intrinsèque sélectionnables pour diverses actions et jusqu'à trois entrées de détecteur de température capables de contrôler différents points dans un boîtier de moteur. L'interface utilisateur à sécurité intrinsèque peut également être montée dans un coffret distinct placé à proximité du personnel autorisé pour un accès rapide et un contrôle du système aisé.

Pour répondre à toutes les exigences des applications impliquant des coffrets de grande taille, des évents de protection du coffret sont disponibles avec cinq débits au choix (jusqu'à 14 000 l/min). Le détecteur de basse pression de sécurité intrinsèque fournit un relevé précis de la pression du coffret pour un fonctionnement sûr dans les zones à risque d'explosion. Le détecteur de pression, capable de mesurer une pression interne allant de 0 à 25 mbar, peut être placé à distance au niveau de la section basse pression du moteur, pour effectuer des relevés de pression moteur corrects en toute sécurité.


Bebco EPS® – Leaders de la technologie Purging Technology®

Depuis plus de 20 ans, les systèmes de purge et de pressurisation Bebco EPS® fournissent une conception éprouvée et une protection fiable pour l'industrie de l'automatisation des processus. La marque renommée Pepperl+Fuchs est le leader mondial sur le marché de la protection Ex p et propose continuellement à ses utilisateurs une méthode sûre et économique pour installer des appareils électriques en zones à risque d'explosion. Avec des bureaux dans plus de 140 pays, nos experts sont toujours à proximité et prêts à vous aider partout dans le monde.


Points forts du système de purge et de pressurisation de la série 6100

  • Certification ATEX et IECEx Zone 1
  • Système automatique avec programmation par menus
  • Débit maximal de 14 000 l/min
  • Interface utilisateur à sécurité intrinsèque pour la programmation et le contrôle du système
  • Unité de contrôle surveillant le fonctionnement du système et l'alimentation du coffret
  • Sorties auxiliaires pour alarme ou commande
  • Entrées de température multiples pour la surveillance et le contrôle
  • Compensation automatique de pression en cas de fuite excessive du moteur

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.