Solution IHM robuste prenant en charge le chargement automatisé

Application

Dans les postes de chargement de camions, les expéditions individuelles doivent être traitées le plus rapidement possible. Les solutions logicielles prennent en charge les flux de travail au niveau des terminaux et permettent un chargement entièrement automatisé et spécifique à la livraison. La mise en œuvre d'un processus sans papier garantit qu'aucune information n'est perdue et que les données sont disponibles en temps réel et peuvent être gérées de manière centralisée. Pour bénéficier de ces avantages, l'emplacement autorisé doit être équipé d'interfaces Homme-Machine robustes (IHM) adaptées aux conditions particulières des postes de chargement. Les environnements de ce type peuvent être soumis à des températures très élevées et très basses, ainsi qu'à un rayonnement solaire intense. En outre, les postes de chargement sont souvent situées à proximité de zones à risque d'explosion.

Objectif

L'IHM doit pouvoir supporter les charges mécaniques dans un environnement difficile, en particulier la surface de l'écran. L'écran doit également être lisible en plein soleil. L'appareil doit résister à une large gamme de températures afin de fonctionner correctement même en cas de froid ou de chaleur extrême. Une protection contre le risque d'explosion certifiée est également nécessaire pour de nombreux sites.


Solution

L'IHM VisuNet IND est conçue pour une utilisation industrielle dans les environnements difficiles. Elle est conçue pour résister aux températures entre -20 °C et +50 °C, ce qui signifie qu'une utilisation en extérieur est possible. L'écran lumineux garantit une lisibilité optimale même à la lumière directe. Sa surface en verre trempé peut résister à des impacts mécaniques importants. Le VisuNet IND est résistant aux impacts et aux vibrations mécaniques. Selon les besoins, vous pouvez sélectionner la technologie de communication RM, PC, KM ou DM.

Avantages

Le VisuNet IND est extrêmement robuste et fiable, même lorsque les conditions de l'environnement sont difficiles. La configuration et l'utilisation sont simples : le logiciel VisuNet RM Shell 5 intégré facilite l'installation d'un client léger, ainsi que l'utilisation et la maintenance à distance du système. Seules les fonctions du système nécessaires sont utilisées. Le logiciel VisuNet Control Center supplémentaire permet au service informatique central de configurer et maintenir de nombreux IHM. Le choix entre une conception montée sur support ou un système de montage VESA permet aux utilisateurs de positionner l'IHM selon leurs besoins.


En bref

  • Adapté à une gamme de températures étendue
  • Résistant aux impacts et aux vibrations
  • Facile à configurer et à utiliser
  • Écran facile à lire, même dans un environnement très lumineux
  • Possibilité d'organiser la configuration et la maintenance par le service informatique central
  • Montage flexible

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.