La marque ecom de Pepperl+Fuchs remporte le Prix du design allemand 2020

2019-11-27

Logo German Design Award 2020
Le Prix du design allemand est organisé chaque année par le Conseil du design allemand.

Deux produits de la marque ecom de Pepperl+Fuchs ont été récompensé par le jury du Prix du design allemand 2020 : Le smartphone Smart-Ex® 02 de sécurité intrinsèque et le microphone haut-parleur distant RSM-Ex 01 de sécurité intrinsèque ont reçu le prix reconnu dans le monde entier dans la catégorie « Ordinateur et communication ». « Nous sommes très fiers d'avoir obtenu cette récompense », déclare Werner Gebert, vice-président recherche et développement chez ecom : « Permettre aux travailleurs mobiles d'utiliser la technologie est un objectif majeur dans le développement de notre conception. La conception de nos solutions mobiles est parfaitement adaptée aux tâches dans les environnements dangereux et répond aux normes ergonomiques les plus strictes. »

Les Prix de design allemand sont présentés chaque année par le Conseil du design allemand, organisme allemand faisant autorité en matière de marque et de conception. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 7 février 2020 à Francfort.


Smart-Ex® 02 : smartphone robuste pour la Zone 1/21 et Div. 1

Entièrement développé en interne, le Smart-Ex® 02 est doté d'un écran en verre Gorilla® de 5 pouces.
Entièrement développé en interne, le Smart-Ex® 02 est doté d'un écran en verre Gorilla® de 5 pouces.

« Le Smart-Ex® 02 se présente comme un smartphone Android de sécurité intrinsèque hautement résistant et convivial. L'étui de protection protège uniquement l'extérieur pour une utilisation complète et intuitive du grand écran », a déclaré le jury, pour expliquer sa décision.

Le Smart-Ex® 02 a été spécialement développé pour les environnements industriels difficiles et ATEX Zone 1/21 et Div. 1 à risque d'explosion, ce qui en fait un outil idéal pour une utilisation dans les usines chimiques, les raffineries et les plateformes de forage. Il est extrêmement robuste et propose un boîtier fin aux lignes épurées avec de nombreuses fonctionnalités. L'utilisation de ce smartphone robuste est intuitive : les touches programmables, le contrôle du volume et le bouton de déverrouillage de la caméra sont ergonomiques et pratiques, ce qui facilite leur utilisation, même lorsque vous portez des gants. Certaines touches peuvent être personnalisées. Des touches dédiées aux fonctions d'alarme garantissent une communication rapide en cas d'urgence. Une plaque de montage modulaire polyvalente composée d'un clip ceinture, d'une dragonne, d'un chargeur et d'une station d'accueil garantit un transport, un montage et un chargement aisés.


RSM-Ex 01 : microphone haut-parleur distant de sécurité intrinsèque pour Zone 1/21


Le RSM-Ex 01 est conçu pour la communication dans les environnements industriels difficiles et la Zone 1/21 et Div. 1.

« Le microphone haut-parleur distant RSM-Ex 01 intègre les dernières technologies pour l'intégration aux applications IdO. Le petit boîtier est doté de rainures souples combinées à de grands boutons, ce qui permet de le porter et de l'utiliser facilement avec des équipements et des vêtements de sécurité », a déclaré le jury.

Le RSM-Ex 01 pour ATEX Zone 1/21 est doté d'un indice de protection IP65/67 et d'une fonction de réduction de bruit intégrée. Il fournit un signal audio clair à volume élevé (jusqu'à 103 dB). Le microphone à haut-parleur distant est extrêmement robuste, bien qu'il soit plat et ergonomique. Il est intuitif et facile à utiliser, même avec des gants. La nouvelle prise de 3,5 mm est conçue pour les applications industrielles les plus variées. Outre sa conception robuste, la prise est dotée d'une vis de sécurité pour la fixer à un smartphone et est compatible avec les produits actuels et futurs.


À propos du Prix du design allemand

Le Prix du design allemand est le premier prix international décerné par le Conseil du design allemand. Son but est de découvrir, présenter et honorer des tendances uniques en matière de design. Chaque année, les meilleures propositions dans les domaines de la conception de produits et de communication, qui ouvrent de nouvelles perspectives dans le paysage du design international, sont mises à l'honneur. Lancé en 2012, le Prix du design allemand est l'un des concours de design les plus prestigieux au monde et jouit d'une excellente réputation bien au-delà des cercles spécialisés.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.