Ultrasonic Sensors for Collision Avoidance in Robotic Lawn Mowers

The Application

Robotic lawn mowers have become a common sight in private yards and public green spaces. They drastically reduce the time and effort required by manual lawn care. Almost all of these robots feature sophisticated sensor technology that enables autonomous navigation of the largely battery-powered mowers.


L'objectif

Pour éviter les collisions avec des pierres ou des jouets laissés sur la pelouse, il est indispensable d'intégrer une détection de collision fiable en extérieur dans la tondeuse robotisée, et ce, de façon aussi transparente que possible. Cela évite d'éventuels dommages causés au robot et aux objets situés dans sa trajectoire.


La Solution

Les détecteurs ultrasoniques robustes sont à la base de cette solution.
Les détecteurs ultrasoniques robustes sont à la base de cette solution.

Grâce à sa résistance aux intempéries, la technologie des détecteurs ultrasoniques est idéale pour les applications d'extérieur et fournit une méthode de détection fiable. Le détecteur utilisé dans cette application peut être adapté aux environnements changeants via le système de contrôle du robot et se fond dans la conception de la tondeuse robotisée avec un boîtier personnalisé.


Les avantages

Ce robuste détecteur ultrasonique détecte les objets situés sur la trajectoire de la tondeuse de manière fiable, sans interférence de brins d'herbe individuels. Si le terrain l'exige, le système de contrôle du robot peut ajuster la sensibilité des détecteurs. Un mécanisme d'enclenchement sur mesure permet au fabricant d'intégrer facilement le détecteur dans le robot. La qualité du détecteur et du traitement du signal répond aux exigences des applications industrielles.


En bref

  • Détection d'objets robuste et fiable pour éviter les collisions
  • Convient à une utilisation en extérieur
  • Mécanisme d'enclenchement sur mesure et conception spécifique au client pour une intégration transparente

amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner