Smart-Ex® 02 reçoit la certification Android Enterprise Recommended de Google

2020-02-20

Une nouvelle norme facilite la sélection d'appareils et de services mobiles pour les applications industrielles exigeantes

Smart-Ex 02 smartphone with Android Enterprise Recommended logo
Nouvelle norme pour les appareils et services Android spécialement vérifiés.

La mise en réseau accrue des usines et la demande croissante de solutions mobiles vont de pair. Cela signifie que la sélection d'appareils mobiles adaptés au secteur d'application joue un rôle décisif : L'appareil est-il spécialement conçu pour les zones classées ? Répond-il aux exigences de sécurité pour la protection des employés et de l'usine elle-même ? Des correctifs de sécurité et des mises à niveau sont-ils fournis régulièrement ? Cependant, la réussite de l'entreprise repose sur un autre facteur clé, la capacité d'intégration rapide et simplifiée des appareils dans les processus existants et la réelle valeur ajoutée qu'ils offrent en termes de fonctionnalité et d'efficacité. C'est exactement là que la norme Android Enterprise Recommended de Google entre en jeu, car elle permet aux utilisateurs de trouver plus facilement des appareils et services Android spécialement vérifiés.


Répondant aux normes les plus strictes et toujours à jour

Avec la norme Android Enterprise Recommended, Google souhaite faciliter la recherche des solutions mobiles les plus adaptées. Pour cette raison, ils fournissent une liste d'appareils et de services vérifiés conformément à cette norme stricte. Ces solutions répondent aux normes les plus strictes en matière d'utilisation industrielle et ont été conçues et testées par Google.

Android Enterprise Recommended garantit la cohérence et la facilité de déploiement et de gestion des solutions mobiles grâce à la prise en charge du matériel et du système d'exploitation, aux mises à niveau Android garanties et aux correctifs de sécurité réguliers. Outre les gains de temps et d'argent liés à la fourniture et à la maintenance des appareils, les utilisateurs profitent d'une collaboration étroite entre Google et les fabricants, ainsi que de services complets d'assistance de la part des fabricants. Cela peut inclure le contrôle de la qualité en Allemagne et l'assistance internationale de Pepperl+Fuchs.



Smart-Ex® 02 répond aux exigences de la norme Android Enterprise Recommended de Google.

Performances impressionnantes, même dans des conditions difficiles

Smart-Ex® 02 est le premier appareil certifié pour la zone 1/21 et div. 1.
Smart-Ex® 02 est le premier appareil certifié pour la zone 1/21 et div. 1.

En tant que premier appareil certifié pour la zone 1/21 et div. 1, le smartphone Smart-Ex® 02 de sécurité intrinsèque répond aux exigences de la norme Android Enterprise Recommended de Google. Conçu pour une gamme de température de -20 °C à +60 °C, le SMART-Ex® 02 peut même être utilisé dans des conditions extrêmes. L'écran en verre Gorilla® robuste, résistant aux chocs et aux rayures est facile à lire, même à la lumière directe. Une batterie de 4 400 mAh, puissante et facilement remplaçable, permet de couvrir des services de 24 heures. Le port USB magnétique protège contre l'usure et l'endommagement des broches et des connexions USB fragiles.


Atouts de la norme Android Enterprise Recommended

  • Solutions développées et testées par Google et qui répondent aux normes les plus strictes pour une utilisation industrielle difficile
  • Coopération étroite entre les fabricants et Google 
  • Gestion simplifiée des appareils et services Android mobiles
  • Prise en charge du système d'exploitation, mises à niveau Android garanties et correctifs de sécurité réguliers

 


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.