Mesure précise du niveau et ingénierie simple dans les grands parcs de stockage

Le coupleur de segment de base DP/PA de FieldConnex® établit une connexion transparente

L'application

Mesurer les liquides des grands parcs de stockage utilisés dans l'industrie des hydrocarbures est essentiel pour déterminer avec précision le volume de produit dans les réservoirs volumineux. Les systèmes de mesure de réservoir doivent s'assurer que le niveau de remplissage, la température, la pression et le débit peuvent être mesurés avec précision dans le cadre du contrôle des stocks. Pour obtenir des résultats précis et mesurer le débit massique, il est nécessaire de disposer de variables autres que la valeur PV du débit.

Les mesures réglementées à des fins comptables sont souvent contrôlées par des systèmes PLC spécialement étalonnés pour le niveau de remplissage du réservoir. Dans l'exemple d'application décrit ci-dessus, un PLC « CUBE » spécialement développé par Agidens a été précédemment utilisé. Cette méthode reposait sur des mesures de débit massique avec la communication MODBUS. Toutefois, ce système de mesure nécessitait une passerelle supplémentaire de MODBUS vers PROFIBUS DP, qui représentait auparavant un composant essentiel de la boucle de contrôle.


L'objectif

La communication MODBUS utilisée par le système précédent devait être remplacée par une communication PROFIBUS DP via un nouveau PLC CUBE. Les appareils de terrain étaient connectés numériquement pour assurer un transfert de données hautement précis et sans décalage. Tous les produits devaient être approuvés pour être utilisés dans les zones à risque d'explosion. En outre, les exigences légales relatives à la précision et à la certification du système devaient être strictement respectées. Par exemple, les mesures devaient absolument être exactes afin de garantir une comptabilité précise et une facturation correcte.

Cela nécessitait une solution efficace avec une ingénierie simple, qui pouvait facilement être utilisée sur d'autres projets. En outre, la sélection des produits devrait être adaptée à la portée de l'application afin d'éviter les surdimensionnements et d'assurer un haut niveau de rentabilité.


La solution

Un coupleur de segment de base DP/PA de FieldConnex® a été sélectionné pour garantir la précision et l'efficacité de la solution. La combinaison d'une passerelle et d'une alimentation bus de terrain permet d'établir une connexion transparente entre les instruments de mesure PROFIBUS PA et PROFIBUS DP. FieldBarrier® de Pepperl+Fuchs a également été utilisé pour effectuer des mesures de débit massique de sécurité intrinsèque sur les réseaux PROFIBUS PA. Les protecteurs de segment FieldConnex® ont été sélectionnés pour effectuer des mesures de débit massique Ex d sur les réseaux PROFIBUS PA.


La nouvelle solution permet de transmettre des données numériquement, améliorant ainsi considérablement le niveau de précision par rapport à la connexion précédente via 4 - 20 mA. Avec la précision accrue des mesures, la facturation à destination des parties prenantes est plus sûre et plus claire.


Les avantages

La solution choisie avec un coupleur de segment de base DP/PA supprime les interfaces inutiles et convertit le protocole PROFIBUS DP en PROFIBUS PA. Le nombre d'appareils de terrain peut être réduit, car un seul instrument peut désormais transmettre plusieurs valeurs. Il est également possible de recueillir des données supplémentaires et d'améliorer considérablement la précision de la mesure.

L'utilisation du coupleur de segment pour un segment PA signifie que la solution est idéalement adaptée aux petits réseaux. L'ingénierie simple est une caractéristique clé de la solution : le coupleur DP/PA est totalement transparent pour le système, de sorte que chaque appareil peut être configuré directement comme un nœud PROFIBUS DP. Il n'est pas nécessaire de configurer les paramètres du coupleur de segment. Les caractéristiques distinctives des produits sélectionnés incluent une intégration simple et un effort d'ingénierie minime.

La solution est parfaitement adaptée aux applications ATEX dotées d'un indice de protection Ex i ou Ex d. Étant donné que la technologie, l'installation et l'exploitation des solutions FieldConnex® sont similaires pour toutes les zones à risque d'explosion, elles seront familières aux utilisateurs et ils les manipuleront en toute simplicité.


En bref

  • Haute précision de mesure
  • Données supplémentaires
  • Ingénierie simple
  • Intégration rapide
  • Adapté aux petits réseaux
  • Solution efficace

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner

De la prise de décisions à la planification, en passant par l'installation et la mise en service, sans oublier l'exploitation et la maintenance : Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre infrastructure de bus de terrain…

amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.