Solution numérique pour la configuration, la gestion et la surveillance en temps réel des appareils mobiles

L'application

Les petites et moyennes entreprises utilisent de plus en plus les appareils mobiles appartenant à l'entreprise. Ces appareils servent principalement d'outils de communication, mais ils peuvent également être utilisés comme concentrateurs numériques ou pour la protection des travailleurs isolés. Pour cette raison, les smartphones et les tablettes sont distribués dans le monde entier, et la gestion des appareils peut demander beaucoup de temps et d'efforts. Cette opération mobilise des ressources précieuses, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Les grandes entreprises équipent également les sous-traitants d'appareils mobiles leur appartenant. Ces travailleurs sont ainsi en mesure de vérifier et de se conformer plus facilement aux normes de sécurité. En outre, les employés tiers ont souvent besoin d'accéder aux applications et aux informations internes dans le cadre de leur travail. Pour cette raison, les appareils tiers présentent un risque pour la sécurité des données.


L'objectif

Pour les petites et moyennes entreprises, un système de gestion des appareils mobiles (MDM) opérationnel doit être facile à mettre en œuvre et à utiliser. La gestion centralisée des périphériques permet de gagner du temps pour la maintenance, et elle garantit en outre une gestion uniforme des données et de la sécurité. Ainsi, même les sous-traitants peuvent être facilement incorporés dans les normes de sécurité de l’entreprise.


La solution

La solution MDM personnalisée d'ecom, une marque de Pepperl+Fuchs, convient aussi bien aux grandes entreprises qu'aux petites. Il s'agit d'une solution instantanée qui peut être mise en œuvre sans effort majeur de la part du service informatique. L'administration des appareils mobiles est ainsi plus efficace et plus sécurisée. Un simple clic suffit pour installer, gérer, suivre et configurer les appareils à partir d'une plateforme centrale. Le service informatique n'est plus tenu de prendre le contrôle de chaque appareil et de le configurer. Cela permet de gagner du temps et d'économiser des ressources sans sacrifier une infrastructure unifiée et sécurisée. 



La solution de gestion des appareils mobiles personnalisables assure une gestion uniforme des données et de la sécurité.

Les avantages

Les tâches et stratégies standard rendent la configuration des périphériques particulièrement efficace. Un seul clic suffit pour déployer les applications et les paramètres requis : toutes les mises à jour sont automatiquement transférées vers la tablette ou le smartphone via une connexion en ligne existante. Ce même principe s'applique également aux paramètres WLAN, e-mail et VPN. Pour sélectionner des applications spécifiques de l'entreprise, les utilisateurs les téléchargent simplement via l'App Store de l'entreprise. En cas de problème, tous les appareils peuvent être verrouillés et réinitialisés à distance à tout moment, garantissant la sécurité des données confidentielles de l'entreprise. La solution propose également un suivi de localisation en temps réel, ajouté pour garantir la protection des travailleurs isolés.


En bref

  • Gestion de tous les appareils mobiles à partir d'une seule plateforme centrale
  • Inscription et intégration centralisées des appareils au service informatique de l'entreprise
  • Mises à jour par liaison radio et modifications de la configuration en temps réel
  • Surveillance (en temps réel) de l'état de chaque appareil
  • Suivi de localisation
  • Sécurité de l'appareil
  • Solution instantanée pour les PME
  • Gestion des appareils appartenant à l'entreprise pour les utilisateurs tiers

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

principaux produits et services visuels numériques

Le portail en ligne des produits et services numériques associe une configuration automatisée avec la gestion des appareils mobiles et une fonction de surveillance en temps réel sur une seule plate-forme...