Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Contacter le service commercial
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25
Contacter le service clients

Protection des travailleurs isolés avec l'application eSENTINEL

2020-07-28

Notifications d'alarme avec un minimum d'effort

eSENTINEL App
Interface de l'application eSENTINEL

Pour assurer la sécurité des travailleurs isolés à tout moment, les entreprises comptent sur des solutions qui accélèrent les temps de réponse en cas d'urgence. Pour compléter sa gamme d'appareils mobiles de sécurité intrinsèque, la marque ecom de Pepperl+Fuchs a développé l'application eSENTINEL, un outil simple pour améliorer la sécurité des employés. Lors du développement d'applications, l'un des points clés était de fournir aux utilisateurs des protections de base pour une utilisation quotidienne. L'application eSENTINEL s'impose donc comme l'outil idéal pour les travailleurs isolés et les applications à haut risque. Les travailleurs mobiles ont besoin uniquement de l'application et d'un smartphone ou d'une tablette. La solution abordable et facile à installer permet une intégration simple dans l'infrastructure existante de l'entreprise.


Fonction d'alarme fiable : automatique ou par bouton-poussoir

Smart-Ex 02 avec bouton d'urgence intégré
Smart-Ex 02 avec bouton d'urgence intégré

Dans les situations d'urgence, chaque seconde compte : l'application eSENTINEL est conviviale et efficace, évitant les risques de perte d'un temps précieux lors de l'envoi d'un appel numérique pour obtenir de l'aide. Dans les appareils mobiles d'ecom tels que le Smart-ex 02 et le Tab-ex 02, par exemple, l'application est reliée à un bouton d'urgence rouge intégré au matériel, tandis que le matériel tiers fournit un bouton d'urgence rouge sur l'affichage. Les travailleurs isolés peuvent ainsi envoyer une notification d'alarme par simple pression sur un bouton lorsqu'ils sont en danger, ce qui leur permet de gagner un temps précieux.

Certaines affectations professionnelles se déroulent dans des environnements ne permettant qu'un séjour de courte durée, pour des raisons de sécurité. Par exemple, si les températures sont extrêmes ou si des gaz toxiques sont présents, un séjour de longue durée peut présenter un risque mortel. Dans ce cas, l'application eSENTINEL est dotée d'une fonction de minuterie intégrée qui avertit les travailleurs du temps restant (notification de « préalarme ») avant même le déclenchement d'une alarme réelle.

En outre, l'application traite une multitude de données identifiées par des détecteurs spéciaux intégrés au matériel. Si aucun mouvement n'est détecté pendant un certain temps, par exemple, l'appareil déclenche une préalarme automatique que l'employé peut désactiver. Toutefois, si l'employé ne peut pas se déplacer et ne peut pas déclencher une alarme, l'application informe automatiquement un centre d'urgence prédéfini par e-mail, SMS ou appel téléphonique. À cette fin, différents numéros d'urgence peuvent faire l'objet d'un stockage hiérarchique dans l'application. Si un contact ne peut être joint, une chaîne téléphonique est activée. Lorsqu'une alarme SMS est déclenchée, un SMS est automatiquement envoyé à tous les contacts enregistrés pour garantir une notification d'alarme fiable à tout moment.



L'application eSENTINEL est l'outil idéal pour les travailleurs isolés et les applications à haut risque.

Démarrage automatique et protection par mot de passe

Pour garantir le bon fonctionnement de l'application eSENTINEL et la protection du travailleur isolé, l'application peut être configurée pour s'exécuter automatiquement au démarrage du système. La protection par mot de passe empêche la suppression accidentelle des contacts ou l'inversion des paramètres. Si vous le souhaitez, l'application peut être préinstallée sur un appareil mobile et préconfigurée. Pour tous les autres appareils appartenant à l'entreprise, l'application peut être concédée sous licence et mise en œuvre ultérieurement, par exemple après une période d'essai gratuite de quatre semaines, à l'aide de la plateforme en ligne pour les produits et services numériques.


Atouts de l'application eSENTINEL

  • L'application eSENTINEL améliore considérablement la protection des travailleurs isolés
  • Envoi automatique de notifications d'alarme dans des situations d'urgence
  • Fonction de minuterie et utilisation de détecteurs spéciaux pour protéger les travailleurs isolés sur le terrain
  • La protection par mot de passe empêche toute modification accidentelle des paramètres prédéfinis
  • Licence et installation sur tous les appareils mobiles d'entreprise à partir de la plateforme en ligne pour les produits et services numériques

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

principaux produits et services visuels numériques

Le portail en ligne des produits et services numériques associe une configuration automatisée avec la gestion des appareils mobiles et une fonction de surveillance en temps réel sur une seule plate-forme...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.