Pour les applications qui nécessitent une acquisition de données rapide et simple, les entreprises se tournent vers les solutions pour tablettes. Les avantages sont évidents : les appareils sont faciles à utiliser, intuitifs et permettent aux utilisateurs de saisir des données, de prendre des photos et d'accéder à des documents importants lors de leurs déplacements.
Pour compléter sa gamme de tablettes, la marque ecom de Pepperl+Fuchs, en collaboration avec Samsung, a lancé la tablette Tab-Ex® Pro, la première tablette Android au monde avec un écran de 10 pouces pour les applications en zone 2/22 et Div. 2 en zone à risque d'explosion. Cette tablette robuste, mince et légère est le partenaire idéal des travailleurs mobiles sur le terrain et pour la mise en œuvre d'applications IIoT. Connectée à un écran et à un clavier, la Tab-Ex® Pro peut même faire office d'ordinateur de bureau si vous le souhaitez. Les entreprises bénéficient ainsi d'une alternative économique à un PC de bureau standard, offrant le meilleur des deux mondes.
Développé sur la base de la Samsung Galaxy Tab Active Pro, la Tab-Ex® Pro est également équipée d'un Google ARCore pour la mise en œuvre d'applications de réalité augmentée, d'une fonction de reconnaissance faciale et d'un puissant processeur (Qualcomm SDM670 Octa-Core 64 bits 2,0 GHz, 1,7 GHz). En outre, la plateforme de sécurité Samsung KNOX et le dernier système d'exploitation Android garantissent le plus haut niveau de sécurité des données et des appareils.
Le grand écran multipoint de 10 pouces offre une excellente lisibilité, même en lumière directe, et peut être utilisé facilement avec un S Pen ou avec des gants. La Tab-Ex® Pro est donc idéale pour les applications exigeantes, pour accéder à du contenu Web tel que des dessins de construction et pour utiliser des applications qui nécessitent un affichage plus grand. Si nécessaire, la tablette peut être connectée à un grand écran et à un clavier à l'aide de la fonction Samsung DeX (Desktop Experience Function), qui offre aux utilisateurs une expérience de bureau complète.
Une batterie puissante et remplaçable de 7 400 mAh avec broche de recharge Pogo et des durées de fonctionnement allant jusqu'à 15 heures permet une utilisation fiable de la Tab-Ex® Pro sur le terrain. Des périphériques tels que différents casques, microphones haut-parleurs à distance et la possibilité de coupler l'appareil avec la montre intelligente ecom Smart-Ex Watch 01 étendent la portée fonctionnelle de la tablette. La Tab-Ex® Pro est fournie avec des boutons programmables (d'urgence) et est également disponible sans caméra sur demande.
Afin de faciliter la (pré-)configuration, la mise en service, la gestion et l'analyse d'appareils mobiles tels que les tablettes Tab-Ex® et rendre ces étapes aussi conviviales que possible pour les entreprises, ecom combine tous ces services sur une seule plateforme numérique. Les utilisateurs reçoivent des périphériques préconfigurés qui sont personnalisés et prêts à être utilisés dans le monde entier dès leur livraison et qui peuvent être gérés et surveillés à partir d'une plateforme centrale.