D'une superficie de plus de 100 000 mètres carrés, les centres de traitement des entrepôts sont semblables à des petites villes. Des kilomètres de tapis transportent des articles pour les stocker ou les expédier, tandis que des systèmes de gestion intelligents dirigent le flux des matériaux. Sans un suivi fiable des stocks, les marchandises ne peuvent pas être expédiées en temps opportun.
Pour le fonctionnement efficace des process d'entrepôt, les marchandises doivent constamment être suivies. Pour cela, une technologie de détection fiable est essentielle.
Installés à quelques mètres de distance sur chaque convoyeur, les détecteurs optoélectroniques compacts ML17 de Pepperl+Fuchs assurent un suivi fiable des mouvements des produits dans l'ensemble de l'entrepôt. Le ML17 est fourni avec un embout fileté de 18 mm et des trous traversants pour le montage en surface. Avec 29,3 mm, le ML17 est moins profond que la plupart des détecteurs cylindriques de 18 mm. Il est donc idéal pour les applications dans des espaces réduits. Quatre modes de détection différents, dont les versions rétroréfléchissantes et de suppression d'arrière-plan, offrent une flexibilité supplémentaire et une sortie 4 en 1 simplifie l'installation, car elle peut être NPN ou PNP.
Caractéristiques techniques :
Avec un rapport qualité/prix exceptionnel, le détecteur optoélectronique ML17 est parfaitement adapté aux marchés et industries qui exigent un capteur fiable et économique. Puisqu'il possède une sortie 4 en 1, il n'est pas nécessaire de stocker des versions PNP ou NPN individuelles. Le ML17 est aussi idéal pour les applications dans un espace réduit.