Adaptable Level Measurement with Ultrasonic Technology

Détection fiable, quels que soient les composants parasites, y compris dans les espaces confinés

The Application

Liquids and free-flowing solids are held in tanks or similar containers for processing. To ensure that processes can run without interruption, replenishment must correspond to consumption and be triggered in a timely manner. Continuous monitoring of the container level provides the consumption data and limit values for this purpose. The historical information is available for analysis and long-term planning


L'objectif

Le détecteur doit pouvoir détecter différentes substances solides et liquides, quelles que soient leurs propriétés physiques ou optiques, même avec des surfaces irrégulières. Il doit détecter les liquides transparents et colorés, ainsi que les granulés solides. La mesure ne doit pas être affectée par les conditions difficiles d'un environnement industriel ou par l'intérieur du conteneur. Le détecteur lui-même doit être de petite taille pour s'adapter aux espaces confinés. Pour éviter tout contact avec la substance, il doit être possible dans l'idéal d'installer le détecteur à l'extérieur du réservoir sans procéder à de nombreuses modifications. Cela nécessite également que les petites ouvertures dans le couvercle du réservoir soient suffisantes pour la mesure du niveau. Selon la substance mesurée et les conditions de l'environnement de l'application, une classe de protection appropriée est également requise.


The Solution

UC18GS Ultrasonic Sensor Series
UC18GS Ultrasonic Sensor Series

UC18GS series ultrasonic sensors reliably detect the tank level of liquids and granules, regardless of their color and other optical properties. A small opening in the tank cap is sufficient for installation. The diameter of the cone-shaped sound beam can be adjusted for the target area. It strikes the surfaces of the medium over a wide area. In the case of irregular or moving surfaces, the sensor determines an average value and thus indicates the actual level - instead of a potentially distorted punctual value.

Disturbance variables such as support struts or other objects reaching into the measuring field are suppressed by software (PACTware). The level is precisely detected even in the suppressed area. The sound beam radius can be easily adjusted with push buttons on the instrument itself or via software. The range is not affected by this, the level is always reliably detected in the measuring range.

 

Technical Features:

  • Measuring range up to 1000 mm
  • Very small dead bands of 30 mm resp. 70 mm
  • Interfaces: IO-Link 1.1, infrared interface IrDA
  • Output types: 2x push-pull switching output or 1x push-pull switching output and 1x analog output (current/voltage)
  • Ambient temperature: –25 to +70 °C
  • Degree of protection: IP67


Le faisceau sonore des détecteurs ultrasoniques de la série UC18GS est configurable individuellement.

Les avantages

Le détecteur possède une interface IO-Link et peut être paramétré via le contrôleur. L'accès physique au détecteur n'est pas nécessaire. Les boutons-poussoirs permettent de définir la configuration de sortie et la largeur du faisceau sonore directement sur l'appareil. Malgré ses dimensions réduites, cet appareil compact propose un large éventail de fonctions : suppression de cible d'interférence, faisceau sonore configurable, synchronisation automatique, zone morte minime, interfaces IO-Link et infrarouge, ainsi que des boutons-poussoirs pour les réglages de base. Grâce à sa petite taille, le détecteur peut être installé dans des espaces confinés, sans ajuster le conteneur. Les utilisateurs bénéficient également du savoir-faire complet de Pepperl+Fuchs en matière d'applications et de solutions de détection évolutives.


En bref

  • Mesure fiable des surfaces plates et irrégulières
  • Indépendamment des propriétés optiques de la substance
  • Adaptation du faisceau sonore sans perte de portée
  • L'interférence peut être supprimée
  • Conception compacte adaptée aux espaces confinés
  • IO-Link facilite également la mise en service via un accès à distance

amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
Détecteurs ultrasoniques de la série UC18GS

La série UC18GS de Pepperl+Fuchs répond à toutes les attentes en termes de fonctionnalités et de caractéristiques. Elle associe tout ce que l'on peut attendre d'un détecteur ultrasonique de pointe. Découvrez plus en détail la série de détecteurs ultrasoniques UC18GS.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.