L'efficacité sous forme de détecteur avec la série M18 de détecteurs photoélectriques cylindriques

2022-04-04

M18 Sensor Series
Les détecteurs photoélectriques cylindriques de la série M18

Ils allient fonctionnalité et flexibilité : les détecteurs photoélectriques cylindriques de la série M18 proposent cinq principes de fonctionnement en trois versions, chacune ayant une interface uniforme. Les détecteurs M18 peuvent être utilisés comme détecteurs photoélectriques en mode barrage, comme détecteurs photoélectriques rétroréfléchissants, comme détecteurs photoélectriques rétroréfléchissants pour la détection de transparence et comme cellules en mode de détection directe avec ou sans suppression de l'arrière-plan, dans presque toutes les applications standard. En raison de la gamme de détecteurs standardisée, la sélection de produits et l'utilisation avec un potentiomètre sont particulièrement simples. Les utilisateurs peuvent ainsi mettre en service rapidement et aisément plusieurs détecteurs M18 ayant différentes versions, longueurs ou modes de détection, sans avoir à se familiariser avec différentes interfaces utilisateur. La série M18 étant moins complexe, elle permet une intégration et une mise en service rapides et économiques des détecteurs et offre une efficacité accrue lors de l'utilisation de plusieurs détecteurs M18.


Flexibles et fonctionnels pour un large éventail d'applications

Les détecteurs photoélectriques cylindriques de la série M18 sont conçus pour allier fonctionnalité et flexibilité de sélection en fonction des exigences de l'application. Ils sont disponibles avec connecteur ou câble fixe et en versions Side-Looker ou Front-Looker. En outre, les utilisateurs ont le choix entre des longueurs de boîtier de 40 mm et 60 mm. Les boîtiers métalliques robustes des détecteurs M18 sont particulièrement adaptés aux applications exigeantes en raison de la stabilité mécanique élevée du filetage métallique. Par conséquent, on obtient des couples de serrage plus élevés par rapport à des détecteurs avec filetages en plastique. Pour une installation peu encombrante, Pepperl+Fuchs propose des boîtiers économiques en version Side-Looker, d'une longueur réduite de 40 mm. En version Side-Looker, le détecteur compact peut être intégré, par exemple, aux applications de convoyeurs à rouleaux. Cela permet une installation par le dessous et une vue de près. L'interface utilisateur et la LED d'état à l'arrière du détecteur sont clairement visibles à tout moment. Ceci, combiné à une grande variété de versions et de modes de détection, fait de la série M18 de détecteurs une solution conviviale, idéale pour un large éventail d'applications standard.

Atouts de la série M18

  • Cinq modes de détection en trois versions pour les applications standard
  • Intégration et mise en service rapides et économiques des détecteurs grâce à une interface utilisateur intuitive et éprouvée
  • Boîtier métallique robuste pour les applications exigeantes
  • Longueur réduite pour les espaces restreints
  • Sélection de produits simple et rapide grâce à la gamme de détecteurs standardisée

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.