Le fruit de notre expérience : nouvelle tablette Android 8 pouces Tab-Ex® 03 DZ2 pour zones à risque d'explosion

2022-01-10

New 8-inch Android tablet Tab-Ex® 03 DZ2 for hazardous areas
La Tab-Ex® 03 DZ2 pour zones à risque d'explosion

Robuste et classée pour zones à risque d'explosion, la tablette Tab-Ex® 03 DZ2 prolonge le succès de la série avec la Tab-Ex® de 3ème génération. La tablette 8" a été créée en collaboration avec Samsung, notre partenaire de longue date. Elle impressionne non seulement par son puissant système d'exploitation, mais également par son design fin et léger, qui facilite le travail dans les zones à risque d'explosion Zone 2/22 Div. 2. Samsung Desktop Experience (mode DeX) propose aux utilisateurs une expérience de bureau complète en connectant un clavier, une souris et un écran, pour une alternative économique et équivalente aux ordinateurs de bureau.


Le mobile device management simplifié


La Tab-Ex® 03 DZ2 combine simplicité d'utilisation et sécurité avancée des données et de l'appareil dans une seule et même tablette

L'écran tactile multipoint 8 pouces de la Tab-Ex® 03 DZ2 peut être utilisé avec des gants ainsi qu'avec un stylet S Pen inclus. La fonction tactile mode humidité permet de l'utiliser même en extérieur, sous la pluie et la neige. La tablette intègre également un bouton rouge (appel d'urgence) facilement programmable, par exemple pour les alarmes ou le système push-to-talk (PTT). Avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, les conditions sont idéales pour un transfert de données encore plus rapide grâce à un stockage de données supplémentaire. Le connecteur à broche pogo facilite le transfert de données et le chargement de la batterie 4 900 mAh. En plus d'une autonomie de batterie pouvant atteindre 11 heures, la Tab-Ex® 03 DZ2 est équipée d'un puissant processeur 64 bits Octa-Core et de la dernière version d'Android 10. En outre, la tablette Android est dotée de Google ARCore pour les applications de réalité augmentée. Cela permet d'utiliser l'appareil pour l'assistance à distance, la formation et les outils d'entreprise individuels allant de la gestion des équipements à l'inspection des appareils, en passant par la maintenance préventive.

L'authentification biométrique et la solution de sécurité KNOX intégrées aux appareils mobiles Samsung fournissent aux utilisateurs une sécurité avancée des données et de l'appareil. Le système de sécurité Samsung KNOX permet aux administrateurs informatiques de sécuriser, déployer et gérer facilement et de manière fiable les appareils mobiles appartenant à l'entreprise. De cette manière, toutes les exigences de l'entreprise sont satisfaites tout au long du cycle de vie des appareils et les données confidentielles sont systématiquement protégées contre les programmes malveillants ou les attaques de phishing. Par conséquent, seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations de l'entreprise, protégeant ainsi les données en cas de perte d'un appareil.

Caractéristiques de la Tab-Ex® 03 D2

  • Tablette Android compacte 8 pouces au design fin et léger, adaptée à la Division 2
  • Interface Samsung DeX pour une expérience de bureau complète
  • Sécurité avancée des données et de l'appareil grâce à Samsung KNOX et à la dernière version d'Android 10
  • Touche (d'urgence) facilement programmable
  • Utilisable avec des gants et un stylet S Pen, même sous la pluie et la neige grâce à la fonction tactile mode humidité
  • Service et assistance internationaux de Pepperl+Fuchs et des spécialistes des ventes Samsung

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.