L'original : Pepperl+Fuchs présente sa nouvelle génération de détecteurs inductifs standard

2021-05-20


Au cœur de l'expertise : les nouveaux détecteurs standard inductifs cylindriques de Pepper+Fuchs

Il y a plus de 60 ans, l'invention du commutateur de proximité a révolutionné l'industrie de l'automatisation. L'énorme potentiel de cette technologie s'est avéré non seulement à travers des décennies d'utilisation dans un large éventail d'industries, mais également par les dernières innovations : avec la nouvelle génération de détecteurs inductifs, Pepperl+Fuchs fait entrer « L'original » dans une nouvelle dimension et présente à ses clients une gamme de détecteurs 3 fils / 4 fils offrant un niveau d'écart inégalé.

L'un des principaux avantages du développement de la nouvelle gamme a sans aucun doute été la longue expérience et l'expertise de l'entreprise en tant que leader technologique dans ce domaine. Aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui, Pepperl+Fuchs vérifie tous les détails de ses détecteurs lors de tests élaborés. Il lui est ainsi possible de garantir que tous les critères des normes de qualité internes, qui dépassent de loin les normes habituelles du marché, sont remplis à 100 %. Ajoutant à cela un niveau élevé de connaissances d'expert et un savoir-faire en matière d'applications approfondi développé au fil des décennies, et les clients bénéficient précisément des conseils nécessaires pour élaborer la solution technique dont leur application a besoin.


La perfection technique dans les moindres détails

Design moderne : capuchon d'extrémité vert avec LED clairement visible
Design moderne : capuchon d'extrémité vert avec LED clairement visible

Les normes élevées de perfection technique de la société se reflètent dans de nombreuses caractéristiques bien pensées. Les composants hautes performances sont faciles à installer et peuvent être parfaitement intégrés dans n'importe quelle application. Les propriétés mécaniques et électriques des détecteurs ont été optimisées dans les moindres détails, avec notamment un revêtement en bronze blanc robuste pour une meilleure résistance chimique et une protection fiable contre la corrosion, de nouveaux embouts avec LED visibles partout, un marquage laser résistant, des fréquences de commutation élevées atteignant 6 000 Hz et une gamme de température étendue comprise entre -40 à 85 °C. Il en résulte des produits extrêmement performants qui fonctionnent de manière totalement fiable à tout moment : sur toute la gamme de spécifications et même dans des conditions extrêmes, ou encore dans la plage de limites extrêmes, les performances des nouveaux détecteurs standard inductifs cylindriques sont constamment élevées.


L'individualité fait la différence, dans plus de 200 000 variantes


À la pointe de la technologie : la gamme innovante de détecteurs standard inductifs cylindriques réunissant plus de 200 000 variantes

Lors du choix du détecteur adapté, de nombreuses caractéristiques du produit ont leur importance. L'utilisateur peut choisir dans une large gamme d'options couvrant tous les paramètres fréquents et pouvant être associées de manière flexible. Il s'agit, par exemple, de différentes tailles de boîtier (D6.5 / M8, M12, M18, M30), de différentes longueurs de boîtier de 15 mm à 70 mm, de boîtier encastré/non encastré avec une distance de commutation allant jusqu'à 25 mm. Au total, plus de 200 000 variantes possibles sont disponibles à court terme.

Pour les applications très spécifiques présentant des exigences individuelles, la grande variété d'options peut ne pas suffire. Dans ce cas, les exigences exactes du client sont déterminées lors d'une discussion approfondie, grâce à laquelle nos spécialistes développent ensuite un produit personnalisé, par exemple avec un étiquetage et un emballage individuels. Les produits personnalisés sont également faciles à installer et peuvent s'intégrer parfaitement.

Atouts de la nouvelle gamme de détecteurs inductifs

  • Une gamme complète proposant une solution de détecteur optimale pour chaque application
  • Détecteur modulaire configurable assurant une installation facile et une intégration parfaite
  • Adaptations personnalisées, conçues sur mesure pour des applications individuelles

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.