Chaîne de données numériques : échange efficace d'informations et de données à tous les niveaux

2021-05-28

Digital Data Chain Consortium
Un identifiant unique pour chaque numéro de série individuel permet de lier les informations du fabricant

L'échange rapide et simple d'informations et de données est un élément constitutif fondamental pour la numérisation en constante évolution. Cependant, il n'existe souvent aucun lien clair entre le produit et la documentation. Il arrive également que les données du fabricant soient nommées et structurées différemment. Cela entraîne un effort de recherche important ainsi qu'un effort manuel, par exemple pendant les travaux de maintenance ou d'installation, et donc une augmentation des coûts.

Dans le cadre du consortium DDC (Digital Data Chain), Pepperl+Fuchs collabore avec des entreprises du secteur de l'automatisation des processus, le but étant de développer des normes et des plateformes qui permettent à la fois l'identification automatique des objets et l'échange efficace d'informations.

À cette fin, le consortium s'appuie sur les normes suivantes :

  • Identification automatique des objets physiques (DIN SPEC 91406),
  • Informations numériques du fabricant (VDI 2770)

Identification simple par Auto ID dans l'étiquette signalétique

Identification automatique des objets par Auto ID
Identification automatique des objets par Auto ID

En tant que membre fondateur, Pepperl+Fuchs a déjà mis au point une norme pour l'identification automatique des objets avec des partenaires et des sociétés de l'industrie de l'automatisation des processus : la norme DIN SPEC 91406. Cette spécification DIN est en cours de développement dans la norme CEI 61406 dans le cadre d'un projet international et gagne ainsi en importance à l'échelle internationale.

L'identifiant de niveau d'instance normalisé dans la norme DIN SPEC 91406, par exemple un identifiant unique pour chaque numéro de série individuel, permet de relier aux instances de produit les informations du fabricant telles que les plans de maintenance et d'entretien. Ainsi, en utilisant des systèmes adaptés, les composants individuels d'une usine peuvent être identifiés rapidement et facilement à l'aide de dispositifs mobiles. Les informations requises sont accessibles à tout moment et depuis n'importe quel emplacement, à tous les niveaux du processus et tout au long du cycle de vie du produit. Cela permet non seulement aux entreprises de gagner du temps et de l'argent, mais aussi de largement contribuer à la protection de l'environnement. La représentation numérique des données permet d'économiser d'énormes quantités de papier et donc d'éviter leur production, leur traitement et leur stockage coûteux.


Du manuel à la documentation numérique modulaire

La directive VDI 2770 « Informations numériques du fabricant » est une directive d'automatisation des processus qui illustre comment la documentation descriptive et pédagogique du fabricant peut être échangée de manière numérique et standardisée. Afin de parvenir à une neutralité interentreprises aussi importante que possible sur l'ensemble de la chaîne de valeur, la directive spécifie les propriétés, la structure, la portée, le contenu et le format des données de la documentation. De cette façon, un type de « fichier de cycle de vie » contenant toutes les informations, de la fabrication à la mise en service, est créé pour chaque produit. Les employés peuvent alors, par exemple, accéder aux données et aux informations, et les partager sur des plateformes d'échange d'informations basées sur le cloud. Cela devrait aider à réduire les efforts de recherche dans les grandes usines et à rendre les processus plus efficaces.


Atouts

  • Identification automatique des objets par Auto ID
  • Réduction des efforts de recherche et des efforts manuels grâce à l'affichage normalisé des informations
  • La présentation numérique des informations contribue à la protection de l'environnement en économisant d'énormes quantités de papier
  • L'information est accessible et partagée à tous les niveaux, quelle que soit la distance

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.