Du concept au marché : le premier commutateur de terrain Ethernet-APL pour l'automatisation des processus

2021-06-08

FieldConnex APL Field Switches
Commutateur de terrain Ethernet-APL – la dernière innovation FieldConnex®

En matière d'industrie 4.0, d'Internet des objets industriels et de transformation numérique, l'industrie des procédés, en particulier le domaine de l'usine de traitement, a été l'angle mort du paysage industriel. Une technologie innovante développée en collaboration avec douze entreprises et quatre organismes de normalisation met enfin fin à cette situation : avec la couche physique avancée Ethernet, ou Ethernet-APL, la communication transparente, basée sur le réseau, entre le terrain et l'entreprise, se fraie un chemin dans l'automatisation des processus. Et avec le commutateur de terrain Ethernet-APL, Pepperl+Fuchs présente désormais le premier produit au monde qui permet un accèsdirect, rapide et sans obstacle à l'instrumentation de terrain et depuis ce dernier via Ethernet-APL. L'innovation FieldConnex® sera présentée à ACHEMA Pulse les 15 et 16 juin.

Pour la première fois, les utilisateurs des usines de traitement peuvent utiliser des protocoles Ethernet connus et éprouvés sur le terrain, tels que PROFINET, Ethernet/IP ou OPC UA au-delà de la salle de contrôle, dans l'ensemble de l'usine. Cela fait émerger de toutes nouvelles applications pour l'industrie des procédés, comme celles qui sont de plus en plus nécessaires dans le cadre de l'industrie 4.0. Il en résulte également de nouveaux processus automatisés concernant la façon dont les utilisateurs peuvent travailler avec l'instrumentation dans le domaine des usines de traitement à l'avenir.


Ethernet, tout simplement

La simplicité pour laquelle Ethernet est connu comme une technologie de communication établie dans notre vie quotidienne est le point central du développement d'Ethernet-APL : La couche physique avancée rend les technologies Ethernet standard disponibles pour l'industrie des procédés et répond aux attentes des utilisateurs en matière de manipulation simple et directe. Ethernet-APL est basé sur la technologie robuste et bien connue de câble à deux fils et offre une protection contre le risque d'explosion avec la sécurité intrinsèque comme partie intégrante.

Le câblage existant reste en place pour être réutilisé avec les composants basés sur Ethernet-APL, ce qui réduit considérablement les efforts de modernisation ou même de migration complète du bus de terrain vers Ethernet. Et c'est là que le commutateur de terrain Ethernet-APL de la famille de produits FieldConnex entre en jeu : en plus d'Ethernet-APL, le commutateur de terrain est le produit qui peut gérer en option la couche physique Manchester alimentée par bus (MBP) et peut donc être configuré de manière assez flexible à la base installée des appareilsPROFIBUS PA. Il permet ainsi le fonctionnement simultané des nouveaux APL et des appareils de terrain de bus de terrain existants sur une infrastructure commune.

Applications compatibles IIoT et encore davantage de disponibilité

Le commutateur de terrain Ethernet-APL pour une installation dans les armoires de commande ou les distributeurs de terrain
Le commutateur de terrain Ethernet-APL pour une installation dans les armoires de commande ou les distributeurs de terrain

L'installation est rapide et facile : l'interface détecte et s'adapte automatiquement au physique de communication de l'appareil connecté. Il transmet simultanément l'alimentation et les données sur un câble à deux fils dans des zones à risque d'explosion, conformément aux exigences de l'industrie des procédés. Le commutateur fournit jusqu'à 24 ports pour la connexion à des instruments compatibles APL ou à des appareils de terrain déjà installés.

Cela permet à l'utilisateur d'accéder à plusieurs valeurs de processus à partir d'un appareil de terrain, comme le volume, la masse, la température et la densité à partir d'un débitmètre. Grâce à une infrastructure unique, le commutateur de terrain Ethernet-APL met toutes les données des appareils activés pour le diagnostic et hautement configurables à la disposition de plusieurs applications simultanément, ce qui permet la maintenance préventive du périphérique, de l'usine et du processus. Le commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL est monté sur le rail DIN dans les armoires de commande ou les distributeurs de terrain et peut être installé dans la zone 2. Les connexions des appareils de terrain sont intrinsèquement sûres pour la zone 2.


Le bon commutateur pour chaque configuration d'usine

Ce premier commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL est parfaitement adapté aux systèmes compacts et aux installations intérieures. À l'avenir, les produits Ethernet-APL comprendront un total de trois commutateurs différents qui prendront en charge chaque type de topologie. Le commutateur de terrain Ethernet-APL, alimenté par le tronc APL pour une installation en extérieur jusqu'à la zone 1, est conçu pour les configurations système avec une surface plus grande. La troisième variante, le commutateur d'alimentation Ethernet-APL, est installée dans l'armoire de commande. Il alimente la ligne principale APL.

Commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL – Atouts

Communication rapide et efficace, sans obstacles, de grands volumes de données, entre la zone à risque d'explosion et le cloud

  • Communication et alimentation pour les instruments Ethernet-APL
  • Connexion point à point aux appareils de terrain via Ethernet-APL ou PROFIBUS PA
  • Prise en charge de la redondance en anneau
  • Installation de l'armoire de commande en zone 2 / Division 2
  • Sécurité intrinsèque au niveau des branches : Ex ic IIC ou Ex ia IIC

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Ethernet-APL assure une communication continue à tous les niveaux hiérarchiques. En savoir plus sur cette technologie pionnière…