Identification au plus haut niveau avec le nouveau lecteur de code universel série VOS Ident

2021-08-25

VOS Ident Vision Sensor
Détecteur de vision VOS Ident pour la lecture de tous les codes standard 1D et 2D

Les tâches d'identification en automatisation industrielle sont multiples. Qu'il s'agisse de codes à l'arrêt ou à grande vitesse, imprimés ou marqués directement, éloignés ou de petite taille, le VOS Ident est la solution idéale pour une grande variété d'applications. En tant qu'extensions de la série de détecteurs de vision universels VOS, les appareils de la série VOS Ident sont spécialisés dans la lecture fiable de tous les codes standard 1D et 2D, y compris les codes marqués à l'aiguille/au laser (DPM).

Grâce à leurs fonctions puissantes et à leur grande adaptabilité, les détecteurs VOS Ident s'utilisent même pour les applications les plus complexes et spécifiques. Ils sont adaptés aux petites et grandes distances de 70 mm à 2 m. Les appareils VOS Ident impressionnent non seulement par leurs grandes plages de détection, mais aussi par leur capacité à lire de manière fiable des codes extrêmement petits avec une taille de module allant jusqu'à 0,1 millimètre.


Usage multifonction et flexible

L'interface utilisateur intuitive des détecteurs VOS Ident garantit des flux de travail optimaux et une manipulation aisée des appareils. En fonction des besoins de l'application, plusieurs détecteurs peuvent être combinés. Des fenêtres de lecture supplémentaires peuvent être créées via la fonction Fenêtres multiples, avec jusqu'à 64 codes reconnus dans chaque fenêtre à l'aide de la fonction Codes multiples. Cette fonction est très utile, notamment dans le domaine de la fabrication de produits électroniques. En effet, les cartes de circuit imprimé utilisées ont des codes de différents types dans différentes positions, et ces codes peuvent être détectés de manière fiable via la lecture de codes multiples. La série VOS Ident permet également une sortie qualité du code basée sur les normes ISO 15415, ISO 16022 et ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM).

En outre, tous les appareils permettent un accès à distance pratique et un stockage de jusqu'à 32 tâches. Le stockage d'images est possible à la fois sur le détecteur et sur le serveur FTP. Les détecteurs peuvent être facilement intégrés aux contrôleurs logiques programmables et aux PC via des interfaces communes telles que Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP™, RS-232 et E/S. De plus, la chaîne de sortie est personnalisable et intégrable au système à l'aide du logiciel d'exploitation Vision Configurator. Les entrées et sorties des appareils peuvent également être définies de manière flexible.

Gamme VOS Ident en un coup d'œil

Les conceptions et les domaines d'application des détecteurs VOS Ident sont tout aussi variés que leurs fonctionnalités. Le VOS2000-I offre une résolution de 1,2 mégapixel et dispose d'un éclairage blanc intégré ainsi que de plusieurs objectifs pour la détection de petits et grands champs de vision. Quant au VOS5000-I, il offre une résolution de 5,2 mégapixels et permet donc la lecture de codes sur une plage de détection particulièrement grande. Pour une flexibilité maximale, les deux lecteurs de code sont également disponibles en versions à monture C. Pepperl+Fuchs propose une gamme complète d'éclairages et de lentilles externes à cet effet. L'éclairage est simplement fixé au lecteur de code et contrôlé par celui-ci. Aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Les détecteurs de la série VOS Ident peuvent être utilisés pour toute tâche d'identification, des applications de suivi dans l'industrie automobile aux applications exigeantes dans les technologies de stockage et de manutention, telles que la lecture multipage sur les cartons et les plateaux à l'arrêt ou à grande vitesse.


Atouts de la série de détecteurs VOS Ident

  • Lecture fiable des codes 1D et 2D à de grandes distances allant de 70 mm à 2 m
  • Nombreuses fonctions : jusqu'à 32 tâches paramétrables, comparaison de codes, codes multiples, formatage de la chaîne de sortie, fenêtres multiples, mode multidétecteur
  • Matériel et logiciel flexibles et adaptables
  • Interfaces : Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP™, RS-232 et E/S.
  • Sortie qualité du code basée sur les normes ISO 15415, ISO 16022, ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM)
  • Gamme complète d'accessoires d'éclairage et d'objectifs externes

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.