Positionnement fiable des transstockeurs dans les entrepôts de hauts rayonnages avec le PXV

Système de positionnement absolu PXV pour le stockage et la manutention

L'application

Les entrepôts automatisés dotés de transstockeurs sont devenus essentiels pour le stockage, la manutention, la vente. Les systèmes automatisés stockent et récupèrent les articles de manière particulièrement efficace. Les dimensions compactes, les vitesses élevées et la grande précision de prélèvement ne sont que quelques-uns des nombreux avantages de cette technologie.


L'objectif

Système de positionnement absolu PXV
Système de positionnement absolu PXV

Pour garantir un rendement élevé et éviter les coûts d'immobilisation, le transstockeur doit être positionné très précisément et à grande vitesse. Un système de positionnement absolu fiable est donc essentiel pour le fonctionnement. En plus d'avoir un temps de réaction rapide, ce système doit fournir des données de position jusqu'au sous-millimètre.


La solution

Le système de positionnement absolu, PXV, composé d'une tête de lecture et d'une bande de code Data Matrix, offre la solution idéale. Mesurant seulement 25 mm de largeur, la bande de code est suffisamment étroite pour être installée directement dans l'arbre du transstockeur. La caméra 2D se trouve sur le transporteur en mouvement. Cette procédure d'installation s'effectue sur l'axe horizontal et vertical du transstockeur. Le détecteur fournit immédiatement une position fiable de l'axe X et/ou Y afin de positionner précisément le transstockeur pour le stockage ou le prélèvement. La résolution de position de 0,2 mm et la vitesse de déplacement jusqu'à 20 m/s rendent la technologie PXV non seulement ultra précise, mais aussi suffisamment rapide pour répondre aux exigences du système de commande. Tandis que les autres technologies nécessitent régulièrement des sessions d'étalonnage et d'entretien, ce n'est pas le cas pour ce système qui ne contient aucune pièce mobile.


Caractéristiques techniques :

  • Résolution de mesure de précision de +/– 0,2 mm pour une longueur de voie allant jusqu'à 100 km
  • Interfaces : RS485, SSI, Ethernet/IP ou PROFINET
  • Vitesse de déplacement : jusqu'à 20 m/s
  • Bande de code Data Matrix facile à installer
  • Sans contact et sans maintenance
  • Version sécurisée safePXV avec SIL 3/PL e

Les avantages

Outre sa haute fiabilité et sa précision sur de longues distances, le système PXV est facile à installer et à configurer. Ce système n'entraîne aucun coût supplémentaire et peut être remplacé rapidement en cas de panne. Si le transstockeur est utilisé dans un entrepôt à hauts rayonnages où les articles sont stockés particulièrement haut et où un positionnement sécurisé (position redondante) est nécessaire, la version sécurisée safePVX avec PROFIsafe et SIL 3/PL e est disponible.


En bref

  • Le système de positionnement absolu de la meilleure qualité et le plus fiable : combinaison unique d'une caméra 2D et d'une bande de code Data Matrix
  • Ultra flexible : Un positionnement sans contact jusqu'à 100 km
  • Fiabilité totale grâce à la présence de plusieurs codes même en cas de codes sales ou endommagés, un seul code lisible est nécessaire
  • Installation rapide grâce une bande de code adhésive : la caméra n'a pas besoin d'être orientée de manière très précise en raison de la large fenêtre de lecture et d'une grande profondeur de champ

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…