Solutions AVEVA Mobile Operator

Système de gestion efficace des opérations et amélioration de la sécurité de l'opérateur avec Mobile Operator et eSENTINEL

L'application

AVEVA Mobile Operator soutient les améliorations des processus opérationnels et constitue un élément clé d'un système efficace de gestion des opérations. Veiller à ce que les meilleures procédures opérationnelles et réglementaires soient respectées en permanence.


L'objectif

Donner aux travailleurs sur le terrain les moyens de participer aux solutions de fiabilité qui contribuent à favoriser un comportement collectif et à créer une culture de propriété des ressources entre les opérations et la maintenance.


La solution

Mobile Operator d'AVEVA fait entrer l'opérateur de terrain dans la boucle de l'automatisation en utilisant une combinaison de logiciels de gestion du personnel, des ordinateurs portables mobiles, des dispositifs de surveillance et des étiquettes ou des codes-barres d'équipement d'identification par radiofréquence (RFID)... Cette structure mobile permet d'améliorer considérablement le système de prise en charge de la gestion des ressources de l'usine avec moins d'erreurs de saisie de données. L'application AVEVA Mobile Operator peut fonctionner sur les tablettes et smartphones de sécurité intrinsèque d'ecom.

La marque ecom de Pepperl+Fuchs a également développé l'application eSENTINEL, un outil facile à utiliser pour améliorer la sécurité des employés. C'est l'outil idéal pour les travailleurs isolés ou les tâches à risque élevé.

L'application eSENTINEL de Pepperl+Fuchs, qui complète parfaitement les capacités étendues d'AVEVA, offre un moyen simple d'obtenir de l'aide en cas d'urgence via une clé d'alerte dédiée sur le Smart-Ex 02 pour les environnements à risque. L'application active l'alerte lorsqu'une minuterie prédéfinie atteint zéro ou lorsque le téléphone est incliné en dessous d'un certain angle.


Caractéristiques techniques :

  • Lancement de SMS ou d'appels téléphoniques
  • Démarre en tant que service système après le redémarrage
  • Pré-configurable via un fichier XML (avant l'installation de l'APK : Téléchargez le fichier XML avec les paramètres correspondants dans le dossier « Téléchargements » de votre terminal
  • Protection par mot de passe pour éviter toute modification accidentelle par les opérateurs

Les avantages

C'est dans le secteur de la mobilité que la puissance de la transformation digitale est la plus évidente. En connectant la main-d'œuvre mobile aux informations du système en temps réel et en offrant une assistance mondiale aux experts via l'accès à distance, AVEVA et Pepperl+Fuchs agissent pour constituer les fondements de l'industrie 4.0.

Les données relatives à l'état des équipements, telles que les vibrations ou la température, peuvent être facilement collectées par les opérateurs sur le terrain à l'aide d'une solution mobile lors de leurs tournées d'exploitation régulières. Il est désormais possible de surveiller efficacement les ressources de l'usine qui ne sont pas équipées d'instruments.

L'approche centrée sur les ressources permet de regrouper les données collectées par tout opérateur ou travailleur de l'usine pour obtenir un historique commun des ressources. Cela permet d'avoir une vue plus complète et plus approfondie des performances et de la santé des ressources.


En bref

  • Les terminaux mobiles Ecom donnent aux travailleurs sur le terrain les moyens de participer aux solutions de fiabilité, ce qui contribue à favoriser un comportement collectif et à créer une culture de propriété des ressources entre les opérations et la maintenance

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.