Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

La redondance avec PS1000

2022-02-17

La série PS1000 permet de réaliser plusieurs types de redondance d’alimentations :

- Une redondance grâce aux versions qui disposent d'une diode interne 

- Une version qui utilise un module spécifique.

 


Redondance avec PS1000-A6-*.R

Les versions ***.R : elles peuvent réaliser des alimentations de type 1+1 ou N+1 sans module de redondance supplémentaire (Redondance intégrée : présence d’une diode interne)

Exemple : PS1000-A6-24.10.R

Redondance avec le module PS1000-D2*.RM

Les versions « xxx.RM » sont des dispositifs additionnelles de gestion de la redondance.

Il y a deux entrées pour alimentation 1 et alimentation 2 qui participent à la redondance.

En sortie : une alimentation 24 V.

Exemple en entrée : deux alimentations « traditionnelles » PS1000-A6-24.10.