Fabrication sur mesure

2022-03-02

Pepperl+Fuchs développe des solutions de détecteur individuel pour divers projets d'automatisation

Customized Solutions from Pepperl+Fuchs

Nos solutions, aussi uniques que vous. Fidèle à cette devise, Pepperl+Fuchs propose à ses clients des solutions personnalisées pour un large éventail de secteurs. En effet, les produits standard du vaste portefeuille Pepperl+Fuchs ne conviennent pas toujours parfaitement à l'application. Pour garantir que nous répondons exactement aux besoins de ces applications, les experts développent un produit adapté individuellement ou une solution globale adaptée avec précision qui respectent parfaitement ces exigences. Trois exemples dans l'actualité illustrent les solutions que Pepperl+Fuchs a mises en œuvre en étroite collaboration avec ses clients respectifs et révèlent toute la diversité de ces solutions personnalisées. 


Processus d'attelage surveillés en toute sécurité

Pour garantir que le chargement d'un camion ne se perde pas sur la route, la remorque et le tracteur doivent être solidement accouplés par la sellette d'attelage. Pour surveiller de manière fiable l'important processus d'attelage, Pepperl+Fuchs a mis en œuvre une solution complète composée d'une technologie de détecteur individuel et de composants spécialement développés pour l'application : Les détecteurs inductifs surveillent le processus d'attelage à différents points et transmettent leur état à l'unité de contrôle développée spécifiquement pour le client. La technologie de connexion a été spécialement adaptée à l'électronique du véhicule à cet effet. Dans la cabine du chauffeur, deux transmetteurs de signaux indiquent au chauffeur l'état actuel du processus d'attelage, de manière visuelle et sonore. Grâce à ce système d'assistance développé individuellement, le chauffeur du camion sait désormais exactement quand le processus d'attelage est terminé et quand il peut commencer son trajet. Le constructeur reçoit l'ensemble du système à partir d'un fournisseur unique et peut l'utiliser directement grâce à la conception plug-and-play.


Détecteurs doubles pour toutes les situations

Les détecteurs doubles sont la solution idéale pour détecter de manière fiable la position des vannes. Ils combinent deux éléments de détecteur inductif qui détectent la position d'un actionneur, et donc la position de la vanne : ouverte ou fermée. Un client recherchait un détecteur qu'il pourrait utiliser pour la détection de position sur l'ensemble de son portefeuille de produits, donc dans des conditions de montage très différentes. Pepperl+Fuchs a développé un détecteur double avec un boîtier individuel qui s'adapte à chacune des vannes de commande du client. En plus de la taille des composants électroniques, qui devaient s'intégrer dans le boîtier personnalisé, la certification pour les zones à risque d'explosion a également joué un rôle décisif. L'équipe de Pepperl+Fuchs a mis en œuvre ces deux solutions afin que le client puisse désormais gérer l'ensemble de son portefeuille avec un seul type de détecteur double. Cette solution modulaire réduit considérablement les efforts d'installation, et donc les coûts.


Contrôle de niveau dans les espaces les plus restreints

Les détecteurs ultrasoniques sont parfaits pour mesurer et surveiller les niveaux de remplissage, comme dans l'application d'un client Pepperl+Fuchs. Ce client exploite plusieurs milliers de générateurs dans ses usines du monde entier avec du carburant diesel, qu'il stocke dans de nombreux réservoirs. Afin de pouvoir surveiller avec précision les niveaux de remplissage des réservoirs à l'avenir, le client recherchait un détecteur ultrasonique adapté qui transmettrait les niveaux de remplissage via une passerelle sans fil. Le détecteur a été rapidement identifié, mais le câble plat standard utilisé en parallèle n'était pas assez robuste pour l'environnement concerné. En raison de la hauteur d'installation, un connecteur standard n'était pas vraiment idéal non plus. Les experts de Pepperl+Fuchs ont donc développé un boîtier personnalisé avec une sortie de connecteur sur le côté. La conception spécialement adaptée permet désormais un montage direct sur la bride métallique du réservoir de carburant. Une protection supplémentaire est également fournie par la face avant du détecteur résistant aux produits chimiques.


Collaboration pour une solution personnalisée

Les exemples le montrent : chaque client et chaque projet sont individuels. Qu'il s'agisse d'une petite adaptation d'un produit existant, d'un détecteur spécialement développé ou d'une solution globale complète incluant la certification, la base de toutes les solutions personnalisées de Pepperl+Fuchs est l'étroite collaboration avec les clients et la consultation individuelle. Après tout, pour développer une solution qui répond précisément aux exigences, le fait de comprendre l'application est tout aussi important que le savoir-faire en matière d'automatisation. Avec le client, les experts de Pepperl+Fuchs analysent l'option la mieux adaptée et travaillent sur une solution jusqu'à ce qu'elle réponde complètement aux besoins de l'application. 


Défiez-nous !

Vous recherchez une solution personnalisée ? Nous sommes impatients de relever le défi !


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Image d'un employé

Grâce à des solutions personnalisées, Pepperl+Fuchs aide ses clients à relever de nouveaux défis et à effectuer de nouvelles tâches.