Surveillance fiable : la nouvelle caméra d'événements industrielle permet l'enregistrement vidéo basé sur les événements avant et après le signal de déclenchement

2022-10-24

Industrial event camera
Caméra d'événements industrielle VOC

Avec la caméra d'événements industrielle VOC, Pepperl+Fuchs élargit son portefeuille de solutions de vision industrielle. La caméra permet l'enregistrement vidéo d'événements jusqu'à 60 secondes avant et après un signal de déclenchement, ce qui permet des diagnostics à distance simples et ciblés ainsi qu'une documentation automatique.

Si un dysfonctionnement, un état ou un processus prédéfini se produit, le déclencheur lance l'enregistrement vidéo. Dans un parking automatisé, par exemple, chaque processus de stationnement doit être documenté afin de prouver rapidement et facilement l'état du véhicule en cas de responsabilité. L'enregistrement commence chaque fois qu'un nouveau véhicule entre dans le parking. Grâce à l'horodatage automatique et à l'interface User Datagram Protocol pour les superpositions de texte dynamiques, les utilisateurs peuvent trouver les fichiers rapidement et facilement.


Mémoire tampon circulaire intégrée pour un stockage optimisé des données

Dès qu'un événement active le déclencheur, la caméra génère et enregistre un enregistrement vidéo en tant qu'enregistrement de données permanent. Cela enregistre jusqu'à 60 secondes avant et après le signal de déclenchement. La mémoire tampon circulaire intégrée se remplie périodiquement avec les images enregistrées. En enregistrant uniquement les situations pertinentes, la quantité de données stockées est réduite au minimum. Les données sont stockées sur une carte SD locale et échangeable d'une capacité de 8 Go. Par rapport à l'enregistrement vidéo 24 heures sur 24, aucune intégration de données complexe ou matériel PC n'est ici requise. En fonction de la résolution prédéfinie, de la longueur et de la qualité de la séquence, la caméra d'événement peut stocker jusqu'à 10 000 événements sur la carte. Pour optimiser davantage le stockage des données, il est également possible de régler les enregistrements vidéo pour qu'ils soient automatiquement supprimés à un certain moment ou pour écraser les données les plus anciennes avec les nouvelles données lorsque la mémoire est pleine.



The event camera monitors a sensor-secured access area. If the machine or plant is stopped by the access guarding, a recording of the triggering event is available.

Intégration facile avec les systèmes informatiques et les écrans IHM standard via l'API REST et RTSP

Les paramètres de la caméra sont faciles à régler grâce à l'interface utilisateur Web protégée par mot de passe. Elle affiche l'image en direct de la caméra en qualité HD afin qu'elle puisse être facilement configurée à distance, sans avoir besoin de logiciel externe. De plus, l'API REST permet de programmer une interface utilisateur personnalisée et d'intégrer la caméra directement aux systèmes informatiques. Elle peut également lire des informations et émettre des commandes, comme un signal de déclenchement. Le protocole de diffusion en temps réel RTSP permet une intégration simple aux écrans IHM standard.


Flexibilité d'utilisation, en intérieur comme en extérieur

Le signal de déclenchement électrique, par exemple la sortie d'un détecteur, est connecté à la caméra via l'entrée matérielle numérique. La grande profondeur de champ à une distance de montage de 0,5 m à plus de 10 m, la plage de température de fonctionnement de -30 °C à +50 °C et le grand champ de vision offrent encore plus de flexibilité. À une distance standard de 2,5 m de la zone de contrôle et une orientation de 0°/180°, le champ de vision est de 3,0 m x 1,7 m. Avec la même orientation et une distance de 10 m par rapport à la zone de contrôle, il est de 12,1 m x 6,8 m. Outre le chauffage intégré pour lutter contre la condensation, le boîtier en aluminium et la garantie de l'indice de protection IP65 offrent des conditions optimales pour l'utilisation de la caméra d'événements à l'intérieur comme à l'extérieur.



La caméra d'événements industrielle offre un grand champ de vision.

Points forts de la caméra d'événements industrielle

  • Enregistrements vidéo d'événements jusqu'à 60 secondes avant et après le signal de déclenchement pour un diagnostic à distance simple ou une documentation automatique.
  • Enregistrement des situations pertinentes avec horodatage et texte supplémentaire individuel pour une analyse rapide
  • Intégration facile aux systèmes informatiques via l'API REST et aux écrans IHM standard avec RSTP
  • Utilisation flexible grâce à la grande zone de visualisation, à la plage de températures de fonctionnement élevée et à l'indice de protection IP65
  • Efficacité élevée : charge réseau réduite grâce à un stockage de données local optimisé

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.