Lecture de codes 1D, 2D et DPM sur les composants automobiles avec le VOS-I

Identification fiable pour les contrôleurs d'usine et les systèmes ERP

L'application

Au cours des processus de production de l'industrie automobile, les composants sont automatiquement identifiés et guidés vers l'étape de traitement suivante de manière ciblée. Dans le même temps, les données d'identification sont utilisées à des fins d'assurance qualité et de traçabilité complète. Les pièces reçoivent généralement un code Data Matrix. En fonction des exigences de robustesse, le code est apposé sur une surface appropriée du composant sous forme d'étiquette ou à l'aide d'un laser ou d'une aiguille (marquage direct de pièces, DPM). Les codes gravés à l'aiguille sur du métal imposent notamment des exigences élevées en matière de lecture de code. Les surfaces peuvent être réfléchissantes, incurvées ou sales ; les aiguilles usées produisent parfois des codes irréguliers.


L'objectif

Malgré une lisibilité très variable et parfois médiocre, les codes doivent être lus de manière fiable, à quelques centimètres comme à deux mètres de distance. Les pièces peuvent être en mouvement (< 1 m/s). Le processus de lecture doit se dérouler de la même manière sur les lignes d'assemblage sur les bras robotisés. Les données déterminées sont envoyées au système de commande de l'usine et au système ERP dans un format approprié, ce qui rend tout réglage supplémentaire inutile. Pour les lectures incorrectes, une option de contrôle est nécessaire sous forme d'images d'erreur compréhensibles, qui peuvent être facilement consultées par la suite. 


La solution

Lecteur de code universel VOS-I
Lecteur de code universel VOS-I

Le détecteur de vision VOS-I a été spécialement conçu pour lire de manière fiable tous les codes 1D et 2D standard. L'éclairage de l'appareil peut être adapté à l'application. L'appareil peut utiliser des filtres électroniques pour agrandir le code ou masquer les effets en bordure tels que les rayures pour améliorer la lisibilité. Si la qualité du code s'en trouve diminuée, celui-ci peut être généré pour les codes DPM conformément à la norme ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM) applicable. Pour la communication de données, toutes les interfaces pertinentes sont disponibles avec E/S, Ethernet TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP et RS-232. La puissante fonction de script peut être utilisée pour adapter la chaîne de sortie en vue de l'intégration dans le système ERP sans avoir à adapter le système lui-même.

 

Caractéristiques techniques

  • Vitesse de mouvement jusqu'à 4 m/s
  • Rendement jusqu'à 30 lectures/s
  • Larges plages de distances et de détection (jusqu'à 2 m), mise au point réglable
  • Choix modulaire d'objectifs et d'options d'éclairage extérieur
  • Interfaces : TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, RS-232 et E/S
  • Stockage allant jusqu'à 32 travaux sur le détecteur, correspondance de code, multi-code, multi-fenêtre et mode multi-détecteur, et formatage de chaîne de sortie

Les avantages

Le détecteur de vision VOS-I est proposé dans des versions avec éclairage intégré pour des distances allant jusqu'à un mètre. Des versions à monture C avec une résolution maximale de 5,2 mégapixels sont disponibles pour des distances allant jusqu'à deux mètres. Ces versions peuvent être combinées de manière flexible avec un éclairage extérieur et des objectifs. Un éclairage latéral est également possible. Cela permet d'éviter la réflexion de la lumière parasite centrale sur les surfaces incurvées : Le code est lu de manière fiable même sur un objet rond. Du fait de sa conception modulaire, le produit n'est pas adapté à des types d'applications individuels, mais il s'agit d'un ensemble complet qui peut être utilisé de manière flexible.


En bref

  • Lecture fiable de tous les codes 1D et 2D, y compris les codes DPM (gravés au laser/à l'aiguille)
  • Gamme de caméras modulaires comprenant un détecteur, un éclairage et un objectif avec connexions standardisées
  • Évaluation intégrée
  • Intégration du système facile et sortie de données définie par l'utilisateur
  • Interface utilisateur graphique pour une mise en service et un paramétrage du détecteur rapides

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.