Une technologie de détection puissante nécessite une technologie de connexion tout aussi puissante. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs propose une large gamme de solutions de connectivité pour l'intégration de détecteurs dans les usines industrielles. La gamme se concentre sur des connecteurs M8 et M12, la norme en matière d'automatisation de la production. Pepperl+Fuchs présente une nouvelle conception pour les connecteurs M8 et M12 : Les diverses optimisations techniques des connecteurs améliorent leur étanchéité et résistance aux vibrations et simplifient leur installation et maintenance.
Les connecteurs M8 et M12 de Pepperl+Fuchs sont dotés d'une conception extraordinairement robuste et durable. En outre, ils simplifient l'installation et la maintenance tout en restant rentables. Cela est rendu possible par un certain nombre de caractéristiques techniques qui ont été optimisées au cours du renouvellement complet de la gamme.
Par exemple, les connecteurs ont été équipés d'un joint torique captif. Cette solution unique de Pepperl+Fuchs garantit la fiabilité de la connexion, même après de nombreuses reconnexions. En outre, la distance de séparation électrique entre les broches du support de contact a été considérablement augmentée au-delà de la norme du marché. Il a été prouvé que cela augmente la tolérance à la pénétration d'humidité et à la contamination. La conception innovante facilite également la maintenance et l'installation sur le terrain : les numéros imprimés pour l'affectation des broches empêchent le mélange des brins pendant l'entretien.
Des avancées techniques telles que celles-ci prolongent la durée de vie des connecteurs et garantissent une manipulation particulièrement pratique. Même dans les applications industrielles difficiles, les connecteurs M8 et M12 garantissent des processus efficaces et sûrs.
Les connecteurs sont fabriqués à Veszprém, en Hongrie, où se situe le Centre de compétences Connectivité à la pointe de la technologie de Pepperl+Fuchs. Ce site de production s'appuie sur des décennies d'expérience dans le développement et la fabrication de technologies de connexion. Seules les matières premières provenant de fournisseurs européens certifiés sont utilisées pour la production afin d'assurer une qualité de produit élevée. En outre, les connecteurs M8 et M12 possèdent les homologations cULus, CE, EAC et UKCA pour un accès au marché mondial.
Pepperl+Fuchs propose non seulement différentes variantes de connecteurs, mais également une grande variété de câbles. Qu'il s'agisse d'applications standard ou exigeantes, la gamme offre la solution optimale pour chaque besoin. De cette façon, les clients obtiennent une technologie de détection et la technologie de connexion appropriée à partir d'un fournisseur unique.