Le système WCS de positionnement absolu est désormais disponible avec l'interface EtherCAT® intégrée

2022-04-05

WCS with Integrated EtherCAT® Interface
Pepperl+Fuchs a optimisé le système WCS de codage de position éprouvé.

Le système WCS de codage de position éprouvé de Pepperl+Fuchs est désormais disponible avec une interface EtherCAT® intégrée. Avec la nouvelle interface de bus de terrain, la tête de lecture WCS transmet la valeur de position détectée à l'API en temps réel. Aussi bien la vitesse de transmission des données que l'affichage des données de position ont été optimisés avec l'interface EtherCAT, faisant du système WCS la référence absolue parmi les systèmes de positionnement optique en termes de vitesse et de précision.

La nouvelle interface est une optimisation supplémentaire du système de positionnement absolu déjà présenté en 1989. Depuis lors, il a été sans cesse amélioré. Le système combine un rail codé en acier inoxydable ou en plastique avec des détecteurs photoélectriques pour la lecture et garantit toujours un positionnement précis et extrêmement dynamique. Même sur les voies incurvées, les montées et descentes, les interruptions ou changements, le système WCS détecte avec fiabilité et précision la position des chariots et des transstockeurs automoteurs. Sa compatibilité avec tous les systèmes de commande habituels rend le système WCS flexible et facile à intégrer.


Précision optimale, même dans les situations difficiles

Le système WCS de codage de position est extrêmement robuste et convient donc parfaitement à une utilisation dans des conditions exigeantes et en extérieur. Le système de positionnement absolu défie les conditions météorologiques extrêmes ainsi que la saleté et les environnements agressifs. Ainsi, le système WCS peut même être utilisé dans les terminaux portuaires à conteneurs ou les usines de galvanisation. Avec sa conception en U, la tête de lecture WCS est résistante à la lumière parasite et peut même lire les rails codés sales grâce à sa puissante LED infrarouge. En outre, le balayage photoélectrique sans contact protège le système WCS contre l'usure.


Conception modulaire pour une flexibilité maximale

La modularité du système WCS de codage de position permet de l'utiliser de manière flexible dans un large éventail d'applications. Selon les besoins, les utilisateurs sélectionnent la tête de lecture appropriée, le rail codé en plastique ou en acier inoxydable adapté, et le système de montage correspondant. Le produit étant disponible dans différentes versions, il peut être adapté avec précision aux conditions existantes. Par exemple, la tête de lecture avec interface EtherCAT intégrée est disponible avec une gamme de température étendue qui permet de l'utiliser dans des environnements extrêmement froids avec des températures allant jusqu'à -40 °C. Les utilisateurs bénéficient également d'une certaine flexibilité lors de la connexion du système de positionnement absolu au système de commande. Les têtes de lecture WCS sont non seulement disponibles avec une interface EtherCAT, mais également avec un certain nombre d'autres interfaces intégrées, par exemple RS-485, SSI et CANopen.

Éprouvé au fil des années

En raison du grand nombre de possibilités offertes, le système WCS est utilisé dans de nombreuses industries et applications à travers le monde, et ce depuis plus de 30 ans. Cela inclut aussi bien des applications standard telles que la construction d'ascenseurs que des applications spéciales dans des environnements exigeants comme les terminaux portuaires à conteneurs ou les usines de galvanisation. Grâce à l'expérience acquise dans les diverses applications sur un large éventail de sites, le système WCS de codage de position de Pepperl+Fuchs est en constante évolution.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.