Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Contacter le service commercial
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25
Contacter le service clients

Processus de transport continu dans les usines de remplissage avec le PMI360D-F130

Le système de positionnement fournit une mesure d'angle exacte

L'application

Les usines de remplissage dans le secteur des boissons fonctionnent à un débit élevé et sont donc hautement automatisées. Les bouteilles remplies passent par les voies de bouteilles jusqu'à la station d'emballage, où elles sont conditionnées dans des boîtes. Les boîtes de boissons sont déplacées du tapis A au tapis Bpour un transport supplémentaire par un chargeur supérieur. Le déplacement des boîtes nécessite de déterminer la position de 0° à 360°, où la position du tapis A signifie 0° (4 mA) et le tapis B correspond à la position cible 360° (20 mA).


L'objectif

L'objectif est de garantir un fonctionnement sans entretien dans l'usine de remplissage. Les détecteurs utilisés doivent donc toujours garantir une mesure fiable de la position. Même les imprécisions de l'entraînement de chaîne ne doivent pas interférer avec les processus de transport des caisses de boissons.


La solution

Système de positionnement PMI360D-F130
Système de positionnement PMI360D-F130

Le système de mesure analogique PMI360D-F130-IE8-V15 fournit les conditions optimales pour déterminer, de manière fiable, la position de 0° à 360°. Pour ce faire, le système est monté directement sur l'arbre de l'entraînement par chaîne. En programmant la distance requise entre 4 mA et 20 mA, les positions jusqu'à 360° sont enregistrées sans aucune interférence. La position de départ (4 mA ou 0°) peut être réglée avec précision pour l'application en question – aucune installation complexe n'est requise.


Caractéristiques techniques

  • Plage de mesures : 0° … 360°
  • Sortie analogique évolutive
  • Type de sortie : 2 sorties de commutation PNP, normalement ouvertes, protection contre les inversions de polarité, protection contre les courts-circuits
  • Indice de protection : IP67
  • Points de commutation réglables
  • Insensible aux vibrations ou aux chocs de l'arbre

Les avantages

Le système de mesure analogique PMI360D-F130-IE8-V15 est très fiable et garantit des processus de production fluides. L'appareil peut être utilisé avec son propre activateur en acier ou un activateur standard spécial. La sortie analogique affiche l'ensemble de la plage d'angle. En outre, il est possible d'enregistrer deux sorties de commutation. En plus du contrôle et de la surveillance des processus, cela permet de mettre en œuvre d'autres fonctions immédiatement.


En bref

  • Le système de positionnement PMI360D-F130 garantit des processus de transport fiables dans l'industrie des boissons
  • Système de mesure d'angle sans contact et sans usure sur une plage de mesures comprise entre 0° et 360°
  • Informations pertinentes sur la position de l'angle : mesure et commutation dans un seul appareil
  • Robustes détecteurs entièrement encapsulés avec un indice de protection jusqu'à IP67 pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.