Faciliter l'ouverture des portes—Détecteur radar de mouvements ECHO

2022-09-27

Les nouveaux détecteurs radars de mouvements de Pepperl+Fuchs permettent une ouverture fiable et économique des portes et portails automatiques. Basés sur la puissante technologie 24 GHz avec contrôle par microprocesseur, les détecteurs radars ECHO détectent les personnes et les objets même dans des conditions difficiles. Deux versions différentes sont disponibles pour divers domaines d'utilisation et applications : la version ECHO-D standard et la version ECHO-M de base


ECHO-D et ECHO-M : La solution idéale pour chaque porte

Le détecteur d'ouverture à impulsions ECHO-D avec double antenne propose toutes les fonctions standard pour un fonctionnement efficace des portes automatiques. Le détecteur radar est homologué dans le monde entier pour la détection d'objets mobiles sur les portes automatiques. Qu'il s'agisse de l'occultation de la circulation transversale, de la détection de direction ou du mode ralenti, ECHO-D peut être configuré de manière flexible pour un large éventail de tâches de détection. En outre, la télécommande permet une utilisation particulièrement pratique. De même, un niveau élevé d'insensibilité aux interférences rend le détecteur insensible aux influences environnementales telles que la pluie, les lumières fluorescentes ou les vibrations. Cela garantit un fonctionnement en douceur dans les zones extérieures, sans mesures de protection supplémentaires.



Le détecteur radar de mouvements ECHO-D détecte de manière fiable les objets en mouvement sur les portes battantes dans le monde entier.

Le détecteur d'ouverture à impulsions ECHO-M économique est équipé d'une seule antenne. Ce détecteur est adapté aux applications de base dans les régions où des détecteurs de mouvements simples sont autorisés sur les portes tournantes et coulissantes. De la conception à la fabrication, Pepperl+Fuchs garantit la conformité aux normes de qualité les plus strictes afin que les appareils détectent toujours de manière fiable la présence de personnes et d'objets.


Construction robuste, conception discrète, mise en service simple

Dotés d'une conception électronique et mécanique robuste, les détecteurs d'ouverture à impulsions ECHO sont impressionnants, et proposent une grande durabilité et une résistance importante au sabotage. Les relais à semi-conducteurs fournissent une fréquence de commutation plus élevée que les relais mécaniques, ce qui optimise la durée de vie. En outre, les dispositifs ne peuvent être ouverts que par du personnel formé à cet effet, les protégeant contre toute modification par des passants.

La mise en service des détecteurs radars de mouvements est rapide et facile : De grands boutons-poussoirs très visibles permettent de régler la sensibilité d'une seule main. Pour modifier le champ de détection, il suffit de faire pivoter l'antenne horizontalement ou verticalement. Un repère d'angle visible et un signal sonore offrent un confort de manipulation supplémentaire.



De grands boutons-poussoirs, une antenne rotative et un repère d'angle visible facilitent particulièrement la mise en service des détecteurs radars de mouvements ECHO.

Grâce à leur boîtier cubique miniature, les détecteurs ECHO peuvent être intégrés en toute transparence dans n'importe quelle conception de porte. Différentes couleurs de couvercle permettent aux détecteurs de se fondre discrètement dans leur environnement. En outre, les détecteurs de mouvements proposent une flexibilité maximale lors de l'installation : outre le montage mural et au plafond, il est également possible de les encastrer complètement dans le plafond à l'aide d'un kit de montage au plafond. Dans le cas de portes en verre ou en acier, lorsque le montage arrière n'est pas possible, deux entrées de câble latérales peuvent être utilisées. De cette façon, les détecteurs d'ouverture à impulsions s'adaptent parfaitement à de nombreux environnements d'installation différents.


Atouts des détecteurs radars de mouvements ECHO

  • Détecteurs d'ouverture à impulsions pour une détection fiable des personnes et des objets aux portes automatiques, grâce à la puissante technologie 24 GHz
  • Deux versions sont disponibles pour des applications variées et différents domaines d'utilisation
  • Durabilité accrue grâce à une conception électronique et mécanique solide
  • Mise en service rapide et facile par télécommande ou boutons-poussoirs et repère d'angle visible
  • Boîtier particulièrement compact et couleur personnalisable, pour une intégration discrète dans n'importe quelle conception de porte

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.