Mobile et convivial : Nouveaux lecteurs portatifs hautes performances série OHV210

2022-11-10

New High-Performance OHV210 Series Handheld Readers
Nouveaux lecteurs portatifs hautes performances série OHV210

Grâce aux lecteurs portatifs mobiles OHV210, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme de lecteurs portatifs à une variante extrêmement puissante : d'une part, les nouveaux appareils sont équipés d'une interface Bluetooth® 5 pour une faible consommation d'énergie. D'autre part, les lecteurs portatifs OHV210 lisent de manière fiable tous les codes 1D et 2D courants, même sur des surfaces réfléchissantes ou de couleur différente. En outre, ils offrent une très haute résolution de 1,2 mégapixel. La combinaison de l'optique à double champ et de la haute résolution permet de lire à la fois des codes de grande et de très petite taille avec un module de seulement 0,1 mm avec un seul appareil.


Lecture de code mobile et fixe avec la série OHV210

Les lecteurs portatifs de la série OHV210 peuvent être utilisés de façon mobile ou fixe en mode charge. Les données enregistrées sont transmises sans fil à la station de charge via Bluetooth® 5. Le code Quick Connect assure une connexion simple du lecteur portatif à la station de charge. De là, les données sont automatiquement transférées vers le PC de bureau ou vers les smartphones ou tablettes PC via l'interface USB.

La station de charge du lecteur portatif offre des avantages particuliers lors des processus de préparation des commandes : Dès que l'appareil est branché à la station de charge, le mode de détection de mouvement est automatiquement activé. Les utilisateurs peuvent alors simplement passer les paquets avec codes sous la station de charge et le lecteur portatif lira automatiquement les codes à travers la fenêtre de lecture de la station. Pour effectuer la lecture du code à un autre emplacement, les utilisateurs peuvent retirer l'appareil de la station de charge et lancer la lecture mobile.

En raison de la transmission inductive, aucun contact mécanique n'est nécessaire pour charger le OHV210 ; le lecteur portatif est simplement branché à la station de charge. En outre, les appareils de la série OHV210 sont équipés de batteries remplaçables. Leur état de charge peut être affiché de manière pratique en appuyant sur un bouton.


Vision Configurator pour un formatage pratique des chaînes de sortie

Le logiciel de paramétrage Vision Configurator offre une simplification supplémentaire en termes d'utilisation pratique. Il permet d'adapter la chaîne de sortie à l'entrée du système ERP simplement par glisser-déposer. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à des ajustements longs et coûteux du côté de l'ERP. Des ajustements plus importants peuvent être effectués par une programmation supplémentaire des lecteurs portatifs avec JavaScript.

En outre, les appareils de la série OHV210 fournissent un retour utilisateur sous forme de vibrations, de LED ou de signaux acoustiques. Cela les rend non seulement conviviaux, mais aussi polyvalents pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à leur indice de protection (IP65).


Points forts des lecteurs portatifs de la série OHV210

  • Lecture des codes 1D et 2D courants, même sur les surfaces réfléchissantes
  • Bluetooth® 5 pour une faible consommation d'énergie
  • Optique à double champ et haute résolution de 1,2 mégapixel pour la lecture de codes petits et grands avec un seul appareil
  • Lecture automatique en mode charge par la station de charge avec zone de visualisation
  • Charge sans contact et batteries remplaçables avec indicateur de charge
  • Indice de protection (IP65)

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.