Mesure précise de la hauteur avec les chariots élévateurs sans conducteur

Codeur rotatif compact à câbles capable de gérer des environnements extrêmes

Application

Les véhicules automatisés et les véhicules à guidage automatique (VGA) avec navigation sans conducteur sont fréquemment utilisés dans la logistique de production et de stockage. Les processus de chargement et de déchargement sont également de plus en plus automatisés. Avec les chariots élévateurs sans conducteur, la position de la fourche est transmise au contrôleur. Selon l'exploitation et l'application, les VGA peuvent se déplacer dans des environnements difficiles et exposés à diverses influences. Il peut s'agir de la poussière, de la saleté, de l'air humide et huileux, des conditions météorologiques et du changement constant entre l'intérieur et l'extérieur. 


Objectif

Pour que le chariot élévateur puisse ramasser ou déposer une palette, le contrôleur doit d'abord connaître la position actuelle de la fourche. La fourche doit être déplacée précisément vers la position cible. Dans les entrepôts à hauts rayonnages, cela doit fonctionner de manière fiable sur les grandes différences de hauteur. La mesure de la hauteur de la fourche ne doit pas être affectée par la saleté, les influences mécaniques ou les influences environnementales. L'instrument de mesure doit également être adapté aux VGA, même dans les espaces confinés.


Solution

Codeur rotatif à câbles ECA10TL
Codeur rotatif à câbles ECA10TL

Le codeur rotatif à câbles ECA10TL détecte la hauteur avec une grande précision. Le détecteur est fixé au VGA, tandis que l'œillet du câble est fixé à la fourche mobile. Le mouvement linéaire de la hauteur de fourche est converti en une rotation dans le boîtier du codeur rotatif à câbles et enregistré par le codeur de valeur absolue intégré. La valeur mesurée précise permet de positionner la fourche exactement à la hauteur cible.


Caractéristiques techniques

  • Construction en plastique légère et solide
  • Design compact et extrêmement fin
  • Adaptation sans accouplement
  • Nombreuses options de montage
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • Linéarité et précision de répétition très élevées
  • Plage de mesure modulable

Avantages

Le principe de mesure et la conception technique de l'appareil garantissent un haut degré de robustesse contre les influences extérieures. Les conditions optiques ne jouent pas un rôle. La conception compacte permet un montage même dans les espaces très étroits et facilite l'exploitation. De nombreuses options de montage réduisent les efforts d'installation et offrent une grande flexibilité de positionnement. Une large gamme d'interfaces et de protocoles est disponible pour la connexion et la communication. En outre, une gamme complète d'accessoires permet d'utiliser les codeurs rotatifs à câbles même dans les conditions les plus difficiles. Enfin, l'adaptation sans accouplement du codeur rotatif permet un retour d'informations précis et garantit des processus fiables.


En bref

  • Mesure du mouvement linéaire jusqu'à 60 m sans perte de précision
  • Gamme étendue possible, y compris pour une utilisation intensive
  • Le codeur rotatif à câbles peut être combiné à n'importe quelle interface de communication
  • Détection de la hauteur quelles que soient les conditions optiques et même dans les environnements difficiles

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs et solutions pour VGA

Les véhicules à guidage automatique sont devenus des outils indispensables de la manutention moderne. Découvrez nos détecteurs et solutions pour la manutention de charges, la navigation et le guidage, ainsi que la perception de l'environnement.