Mesure de l'inclinaison sans erreur pour les applications dynamiques avec l'unité de mesure inertielle F99

2022-10-06

IMU F99 Inertial Measurement System
L'IMU F99 combine un accéléromètre, un gyroscope et un algorithme intelligent configurable Sensor Fusion Algorithm.

Avec la nouvelle version de l'unité de mesure inertielle F99, Pepperl+Fuchs rend la détection de l'inclinaison encore plus précise dans les applications dynamiques grâce à l'algorithme Sensor Fusion Algorithm, qui peut être configuré pour un large éventail d'applications et de modèles de mouvement ; une première ! Cela permet à la nouvelle IMU F99 d'être parfaitement adaptée aux circonstances et aux conditions sur le site. Associée à une conception robuste, l'unité de mesure inertielle garantit une plus grande flexibilité et des résultats de mesure sans erreur extrêmement précis pour la détection de l'inclinaison dynamique dans les environnements exigeants, par exemple lors de la surveillance de la limite d'angle de braquage des chargeuses sur roues.


IMU intelligente avec principe 3-en-1

L'unité de mesure inertielle IMU F99 combine la mesure de l'inclinaison, un accéléromètre et un gyroscope en un seul appareil. L'algorithme intelligent Sensor Fusion Algorithm de l'unité de mesure inertielle est capable de lier les données de mesure de l'accélération et du taux de rotation de manière à ce que le système puisse compenser les accélérations externes sans perte de temps. Avec la nouvelle version, cet algorithme Sensor Fusion Algorithm est désormais configurable individuellement (une première !) et peut donc être précisément adapté au modèle de mouvement de l'application correspondante. Les utilisateurs peuvent sélectionner le type de compensation d'accélération dans le logiciel et en même temps spécifier une plage de compensation appropriée. Ces options de configuration améliorent la stabilité angulaire pendant les accélérations externes et garantissent que l'IMU F99 fournit toujours des résultats de mesure optimaux, que ce soit pour la tenue aux chocs à court terme en cas de nids-de-poule, par exemple, ou pour les déclenchements d'accélération linéaire. Les utilisateurs ont également la possibilité de créer des données brutes et compensées, leur permettant d'utiliser toutes les valeurs acquises en fonction de leurs besoins.


Effort d'installation réduit, possibilités d'application polyvalentes

Comme son prédécesseur, la nouvelle IMU F99 est rapide et facile à installer. Le concept de montage sophistiqué, composé d'une équerre de fixation métallique robuste et du module de détecteur, fournit une protection optimale contre les chocs et simplifie également le remplacement de tout dispositif. Si un détecteur doit être remplacé, l'équerre de fixation métallique reste en place ; seul le module de détecteur est remplacé, et aucun nouveau réglage ou étalonnage n'est nécessaire.

Avec un indice de protectionIP68/69K, l'unité de mesure inertielle de Pepperl+Fuchs est particulièrement robuste et peut être utilisée dans une grande variété d'applications. Par exemple, l'IMU F99 est idéale pour la mesure de l'inclinaison sur les machines mobiles et, grâce à l'homologation E1, également sur la voie publique.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.